Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 3
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 E ou S - DEL - isolateur
ABE7H16S21
Statut commercial: Commercialisé
Affichage des états des voyants
Bornes à vis
Distribution de la polarité 0 V ou 24 V
Fusible interne 2 A, 5 x 20 mm, protection à fusion rapide (côté automate)
degré de protection IP2X
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité