Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Phaseo ABT7, ABL6
Image ABL6TS10J

ABL6TS10J

Green premium brand logo
Image ABL6TS10J
ABL6TS10J
Green premium brand logo

Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x12V - 100VA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 112,16 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,12 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Phaseo Optimum
    Fonction produit
    Transformateur de sécurité et d'isolement
    Puissance nominale
    100 VA
    tension d'entrée
    230 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
    400 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
    tension de sortie
    12 V CA
    enroulement secondaire
    Unique
    couvercle de protection
    Sans
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Complémentaires
    Limites de la tension d'entrée
    360...440 V
    207...253 V
    limites de fréquence réseau
    47…63 Hz
    tolérance de la tension d'entrée
    +/- 15 V
    rendement
    86 %
    Puissance dissipée en W
    16,3 W
    surtension durable en sortie
    9 % (pas de charge, sous tension)
    chute de tension max à charge nominale
    0,3 %
    Pertes à vide
    7,1 W
    tension de court-circuit
    8 %
    type de protection en sortie
    Contre la surcharge, protection technologique: externe
    Contre la surtension, protection technologique: externe
    Contre les courts-circuits, protection technologique: externe
    type de raccordement
    pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 5 x 4 mm² AWG 11
    pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 1 x 4 mm² AWG 11
    pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 4 mm² AWG 11
    Marquage
    CE
    mode de fixation
    Avec 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: horizontale
    Avec 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale
    Avec clips (avec platine de montage) sur rail DIN symétrique 35 mm
    Avec 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau horizontal avec réduction de charge à 90 %
    Altitude de fonctionnement
    3000 m
    Classe d'isolation électrique
    Classe B
    Largeur
    85 mm
    Hauteur
    94 mm
    Profondeur
    86 mm
    Poids du produit
    2,1 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    EAC
    UR
    Normes
    UL 506
    Degré de protection IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    CEM se conformer à EN 62041
    Sécurité se conformer à EN 61558-1
    Sécurité se conformer à EN 61558-2-6
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à VDE 0106-1
    tenue diélectrique
    2000 V entre enroulement et terre
    4000 V entre primaire et secondaire
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,187 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15 cm
    Longueur de l'emballage 1
    18,5 cm
    Type d'emballage 2
    P06
    Nb produits dans l'emballage 2
    20
    Poids de l'emballage 2
    56,74 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 11/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 11/02/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TRF 230-400/100VA (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    727.1 KB
    zip
    580.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 05/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    727.1 KB
    zip
    580.3 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 128.6 KB
    Date 31/03/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABL6TS10J : Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x12V - 100VA
    Description
    Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x12V - 100VA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x12V - 100VA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABL6TS10J : Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x12V - 100VA
    Description
    Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x12V - 100VA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x12V - 100VA
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 275.4 KB
    Date 01/03/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.9 KB
    Date 01/12/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.