![Image AP8459EU3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AP8459EU3_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![Image AP8459EU3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AP8459EU3_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image AP8459EU3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7M3Q_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 (3) C19
AP8459EU3
Vous pouvez envisager le(s) produit(s) équivalent(s) ci-dessous, dont les délais de livraison peuvent être plus rapides.
Statut commercial: Commercialisé
Surveillance à distance des alimentations
Protection des équipements
Produit Green Premium respectueux de l'environnement
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Développement durable![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité