France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar - variateur de vitesse - 0,37kW - 1kVA - 41W - 200..240V mono - solar

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    440,54 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 312 Solar
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Station de pompage pour champ photovoltaïque
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    nom abrégé de l'appareil
    ATV312
    Complémentaires
    puissance moteur kW
    0.37 kW
    puissance moteur HP
    0.5 hp
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V (- 5...5 %)
    limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    courant de ligne
    4,4 A à 240 V
    5,3 A à 200 V, Isc = 1 kA
    filtre CEM
    Intégré
    puissance apparente
    1 kVA
    courant de court-circuit présumé de ligne
    1 kA
    courant de sortie permanent
    3,3 A à 4 kHz
    courant transitoire maximum
    5 A pour 60 s
    puissance dissipée en W
    41 W à charge nominale
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0.5…500 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz (réglable)
    gamme de vitesse
    1...50
    surcouple transitoire
    150…170 % du couple nominal du moteur
    couple de freinage
    <= 150 % avec résistance de freinage pour 60 s
    100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
    150 % sans résistance de freinage
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Réglage usine : mode économie d'énergie
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Supprimable
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    raccordement électrique
    Bornier - section de câble: 2,5 mm², AWG 14 (raccordement(s) Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6)
    Bornier - section de câble: 2,5 mm², AWG 14 (raccordement(s) L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-)
    couple de serrage
    0,6 N.m (raccordement(s) Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6)
    0,8 N.m (raccordement(s) L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-)
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    alimentation
    Alimentation interne pour entrées logiques à 19 à 30 V, <= 100 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm) à 10 à 10,8 V, <= 10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1 tension configurable 0...10 V, 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AI2 tension configurable +/- 10 V, 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AI3 courant configurable 0...20 mA, impédance: 250 Ohm
    durée d'échantillonnage
    8 ms (raccordement(s) AI1, AI2, AI3), entrée: analogique
    4 ms (raccordement(s) LI1...LI6), entrée: numérique
    temps de réponse
    8 ms, sortie: analogique (raccordement(s) AOV, AOC)
    8 ms, sortie: numérique (raccordement(s) R1A, R1B, R1C, R2A, R2B)
    erreur de linéarité
    +/-0,2 % sortie
    nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    AOC courant configurable 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution: 8 bits
    AOV tension configurable 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution: 8 bits
    logique d'entrée numérique
    LI1...LI4 entrée logique non câblée, < 13 V (état 1)
    LI1...LI6 logique négative (source), > 19 V (état 0)
    LI1...LI6 logique positive (source), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre sorties TOR
    2
    type de sortie numérique
    R1A, R1B, R1C Relais logique configurable, 1 "O" + 1 "F", pérennité de service: 100000 cycle
    R2A, R2B Relais logique configurable, "O", pérennité de service: 100000 cycle
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC (raccordement(s) R1-R2)
    courant commuté maximum
    2 A à 250 V AC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
    2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
    5 A à 250 V AC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
    5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
    nombre entrées TOR
    6
    type d'entrée numérique
    LI1...LI6 programmable à 24 V, 0…100 mA pour API, impédance: 3500 Ohm
    rampes d'accélération et décélération
    À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau pour variateur
    Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées pour variateur
    Coupures de phase du moteur pour variateur
    Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement) pour variateur
    Protection surchauffe pour variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur pour variateur
    Protection thermique pour moteur
    Coupures de phase en entrée pour variateur
    tenue diélectrique
    2040 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    2880 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    >= 500 mOhm à 500 V CC pendant 1 minute
    signalisation locale
    1 LED (rouge) signal pour tension du lecteur
    4 unités d'affichage à 7 segments signal pour état bus CANopen
    constante de temps
    5 ms pour le changement de référence
    résolution en fréquence
    0,1 à 100 Hz pour entrée analogique
    0,1 Hz pour unité d'affichage
    protocole de communication
    CANopen
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45 pour Modbus/CANopen
    interface physique
    Connexion série multipoint RS485
    trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps pour CANopen
    4800, 9600 or 19200 bps pour Modbus
    nombre d'adresses
    1...247 pour Modbus
    1...127 pour CANopen
    nombre de variateur
    127 pour CANopen
    31 pour Modbus
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs - test niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    normes
    IEC 61800-5-1
    marquage
    CE
    hauteur
    145 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    132 mm
    poids
    1,5 kg
    carte d’options
    Carte de communication pour chaînage CANopen
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Fipio
    Carte de communication pour DeviceNet
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 sans plaque de protection
    degré de pollution
    2
    traitement de protection
    TC
    tenue aux vibrations
    1,5 mm (f = 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C sans facteur de déclassement avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur
    -10…60 °C avec réduction de courant sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    >= 1000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV312 Solar - guide simplifié (Version 02)
    Date 04/01/17
    Taille 6 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.