France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar Process ATV600
Image ATV630D11M3

ATV630D11M3

Image ATV630D11M3
ATV630D11M3

Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 11kW - IP21 - 200-240V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 399,66 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar Process ATV600
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Process et Utilités
    Nom de l'appareil
    ATV630
    variante
    Version standard
    destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    mode d'installation
    Montage au mur
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    degré de protection IP
    IP21 se conformer à IEC 61800-5-1
    IP21 se conformer à CEI 60529
    degré de protection
    UL type 1 se conformer à UL 508C
    type de refroidissement
    Convection forcée
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    11 kW (surcharge faible)
    7,5 kW (surcharge importante)
    puissance moteur hp
    15 hp surcharge faible
    10 hp surcharge importante
    courant de ligne
    39,3 A à 200 V (surcharge faible)
    32,9 A à 240 V (surcharge faible)
    27,2 A à 200 V (surcharge importante)
    23,1 A à 240 V (surcharge importante)
    courant de court-circuit présumé de ligne
    50 kA
    puissance apparente
    13,7 kVA à 240 V (surcharge faible)
    9,6 kVA à 240 V (surcharge importante)
    courant de sortie permanent
    46,8 A à 4 kHz pour surcharge faible
    32,7 A à 4 kHz pour surcharge importante
    courant transitoire maximum
    51,5 A pendant 60 s (surcharge faible)
    49,1 A pendant 60 s (surcharge importante)
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Couple optimisé
    Couple variable
    Couple constant
    profil contrôle moteur synchrone
    Moteur à aimant permanent
    Moteur synchrone à réluctance
    fréquence de sortie
    0,0001…0,5 kHz
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…599 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...12 kHz réglable
    4...12 kHz avec
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple) SIL 3
    type d'entrée numérique
    16 vitesses programmées
    protocole de communication
    Ethernet
    Modbus série
    Modbus TCP
    carte d’options
    Position A: module de communication, Profibus DP V1
    Position A: module de communication, Profinet
    Position A: module de communication, DeviceNet
    Position A: module de communication, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Position A: module de communication, chaînage CANopen RJ45
    Position A: module de communication, CANopen SUB-D 9
    Position A: module de communication, CANopen bornes à vis
    Position A/position B: module d'extension E/S digital et analogique
    Position A/position B: module d'extension relais
    Position A: module de communication, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Module de communication, BACnet MS/TP
    Module de communication, Ethernet Powerlink
    Complémentaires
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    amplification de courant temporaire admissible
    1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
    1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
    compensation de glissement du moteur
    Peut être supprimé
    Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
    Automatique quelque soit la charge
    Réglable
    rampes d'accélération et décélération
    Réglable linéairement de 0,01 ... 9999 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Protection thermique: moteur
    Suppression sûre du couple: moteur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Protection thermique: variateur
    Suppression sûre du couple: variateur
    Surchauffe: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Surtension en sortie: variateur
    Protection contre les courts-circuits: variateur
    Perte de phase du moteur: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Perte de phase d'alimentation électrique: variateur
    Survitesse: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,012/50 Hz
    raccordement électrique
    Contrôle: bornes débrochables à vis0,5…1,5 mm²/4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    Moteur: bornier à vis16 mm²/AWG 6
    Entrée: bornier à vis10…16 mm²/AWG 8…AWG 6
    type de connecteur
    RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus série
    trame de transmission
    RTU pour Modbus série
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
    mode d'échange
    Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus série
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus série
    méthode d'accès
    Esclave Modbus TCP
    alimentation
    Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    signalisation locale
    Diagnostique local: 3 LEDs
    Statut de la communication embarquée: 3 LEDs (double couleur)
    Statut du module de communication: 4 LEDs (double couleur)
    Présence de tension: 1 LED (rouge)
    largeur
    211 mm
    hauteur
    546 mm
    profondeur
    232 mm
    poids du produit
    13,8 kg
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 30 kOhm, résolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel: 0…20 mA/4…20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution 12 bits
    nombre d'entrées numériques
    8
    type d'entrée numérique
    DI1…DI6 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impédance: 3,5 kOhm
    DI5, DI6 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V DC (<= 30 V), impédance: > 2,2 kOhm
    compatibilité de l'entrée numérique
    DI1…DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
    STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (DI1…DI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (DI1…DI6), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (DI5, DI6), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
    Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    Tension configurable par logiciel AO1, AO2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
    Courant configurable par logiciel AO1, AO2: 0...20 mA, résolution 10 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI4) - entrée numérique
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entrée numérique
    5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - sortie analogique
    précision
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
    +/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
    erreur de linéarité
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    AO1, AO2: +/-0,2 % pour sortie analogique
    nombre de sorties relais
    3
    type de sortie relais
    Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
    Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
    Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
    durée d’actualisation
    Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
    courant commuté minimum
    Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
    courant commuté maximum
    Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V AC
    Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
    Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    Motor power range AC-3
    7…11 kW à 200…240 V 3 phases
    Environnement
    résistance d'isolement
    > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    intensité sonore
    59,5 dB se conformer à 86/188/EEC
    puissance dissipée en W
    Convection naturelle: 62 W à 200 V, fréquence de commutation 4 kHz
    Convection forcée: 452 W à 200 V, fréquence de commutation 4 kHz
    débit d'air
    215 m3/h
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    THDI maximal
    <48 % pour 80…100% de charge se conformer à CEI 61000-3-12
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -15…50 °C (sans)
    50…60 °C (avec)
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    normes
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3
    Environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 61000-3-12
    CEI 60721-3
    IEC 61508
    CEI 13849-1
    certifications du produit
    DNV-GL
    UL
    CSA
    ATEX zone 2/22
    REACH
    TÜV
    ATEX INERIS
    marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 8.0)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 8.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Version 00)
    Date 25/09/18
    Taille 9.2 MB
    IS - Wall-mounting enclosure fixing lug (Version 0)
    Instruction sheet - Altivar Flush mounting Kit NSYPTDS1 NSYPTDS2 NSYPTDS3 (Version 01)
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Version 04)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Version 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Version 02)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV600 BACnet MS/TP Manual - VW3A3725 (Version 01)
    Altivar Process 600 PROFINET Manual (VW3A3627) (Version 01)
    ATV600 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Version 01)
    ATV600 Embedded Safety function manual (Version 07)
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.5 (Version 2.5)
    3) ATV600 Programming manual (V2.5) (Version 08)
    ATV600 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Version 01)
    Date 30/10/18
    Taille 1.1 MB
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Version 01)
    2) ATV630-650 Installation manual (Version 09)
    ATV600 CANopen manual (Version 02)
    Date 27/04/17
    Taille 5.2 MB
    Altivar Process Modbus Serial link manual (Embedded) (Version 01)
    1) ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Version 03)
    3) ATV600 guide de programmation (Version 05)
    Date 31/05/18
    Taille 7.8 MB
    ATV600 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Version 01)
    Date 31/08/16
    Taille 3.5 MB
    ATV600 Embedded Ethernet Manual (Version 03)
    Date 31/10/17
    Taille 1.3 MB
    1) ATV630-650 Guide de démarrage rapide (Version 03)
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (Version 03)
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Version 03)
    Date 28/04/17
    Taille 1.5 MB
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (Version 11)
    2) ATV630/650 guide d'installation (Version 09)
    Date 19/03/19
    Taille 5.9 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Version 1.0)
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 10/07/15
    Taille 11.5 MB
    ATV6XX-BACNET-CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 04/02/19
    Taille 695.9 KB
    ATV630 RCM CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 03/07/14
    Taille 974.1 KB
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 02/03/17
    Taille 382 KB
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 31/01/19
    Taille 77.6 KB
    ATV630-650 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 09/10/18
    Taille 40.1 KB
    ATV PROCESS ATEX CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 25/04/19
    Taille 6.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ATV630D11M3: variable speed drive ATV630 - 11kW/15HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ATV630D11M3: variable speed drive ATV630 - 11kW/15HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BV Marine certificate ATV6XX-ATV9XX Altivar Process variable speed drives (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV630-650 Altivar Process variable speed drives (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV630-650 Altivar Process variable speed drives (Version 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV630-650 variable speed drive (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Process ATV6xx DTM Language: Français V2.5.1 (Version 2.5.1)
    Altivar Process ATV6xx DTM Library (Version 2.5.1)
    Date 16/05/19
    Taille 178.6 KB
    Fichier EDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Ethernet_EDS_VW3A3720-21_IE13 (Version 1.8)
    Date 18/05/18
    Taille 4 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Version 1.8)
    Date 30/08/16
    Taille 53.7 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Version 1.3)
    Date 16/04/15
    Taille 23.2 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Version 1.5)
    Date 14/04/16
    Taille 25.9 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Version 1.6)
    Date 02/12/16
    Taille 26.2 KB
    ATV600 CANopen EDS V2.5 (Version 2.5)
    Date 16/05/19
    Taille 27.3 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Version 1.2.1)
    Date 06/12/18
    Taille 106.6 KB
    ATV600 CANopen EDS (Version 2.4)
    Date 01/02/19
    Taille 27.2 KB
    Ethernet EDS = VW3A3720, VW3A3721 IE15 (Version 1.13)
    ATV600 CANopen EDS file V2.2 (Version 2.2)
    Date 31/08/18
    Taille 26.4 KB
    ATV600 CANopen EDS file V2.3 (Version 2.3)
    Date 06/11/18
    Taille 26.9 KB
    ATV600 BACnet MS/TP : EPICS file for VW3A3725 (Version 1.0)
    ATV600_CANopen_EDS (Version 2.1)
    Date 26/04/18
    Taille 26.4 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Version 1.9)
    Date 02/02/18
    Taille 26.4 KB
    Fichier GDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Version 1.8)
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.14 (Version 1.14)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 11 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 15 to 22 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.90 (Version 0.90)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 11 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 15 to 22 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Application Note: ATV600 Multi-Drives with Booster Control Optimized (Version 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Drives Standard Level Control (Version 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters Booster Control with Pressure Feedback & Service Continuity, (Version 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters with Optimized Level Control (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Variateurs avec capot supérieur IP21

    Vues avant et gauche

    Variateurs sans capot supérieur IP21

    Vues gauche et arrière


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagements


    X1

    X2

    X3

    ≥ 100 mm (3.94 in.)

    ≥ 100 mm (3.94 in.)

    ≥ 10 mm (0.39 in.)


    Types de montage
    Montage type A: Individuel IP21


    a ≥
    100 mm (3.94 in.)

    Montage type B : côte à côte IP20


    Montage type C : individuel IP20


    a ≥
    0


  • Schémas de raccordement

    Alimentation triphasée à coupure amont par contacteur de ligne

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1


    (1)
    Inductance de ligne le cas échéant
    (2)
    Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée.
    A1 :
    Variateur
    KM1 :
    Contacteur de ligne
    Q2, Q3 :
    Disjoncteurs
    S1, S2 :
    Boutons-poussoirs
    T1 :
    Transformateur pour sous-système de commande


    Alimentation triphasée à coupure aval par contacteur

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1


    (1)
    Inductance de ligne le cas échéant
    (2)
    Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée.
    A1 :
    Variateur
    KM1 :
    Contacteur


    Schéma de câblage du bloc de commande


    (1)
    Suppression sûre du couple
    (2)
    Sortie analogique
    (3)
    Entrée numérique
    (4)
    Potentiomètre de référence
    (5)
    Entrée analogique
    R1A, R1B, R1C :
    Relais de défaut
    R2A, R2C :
    Relais de séquence
    R3A, R3C :
    Relais de séquence

    Raccordement des capteurs

    Il est possible de raccorder 1 ou 3 capteurs sur les bornes AI2 ou AI3.



    Configuration du commutateur Collecteur/Source

    Le commutateur est utilisé pour adapter le fonctionnement des entrées logiques à la technologie des sorties de l’automate programmable.

    • Réglez le commutateur sur Source (réglage d’usine) en cas d’utilisation de sorties de l’automate avec des transistors PNP.

    • Réglez le commutateur sur Ext en cas d’utilisation de sorties de l’automate avec des transistors NPN.

    Réglez le commutateur sur la position SRC (Source), en utilisant la sortie d’alimentation pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position SRC (Source) et utilisez une alimentation externe pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position SK (Collecteur), en utilisant la sortie d’alimentation pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position EXT en utilisant une alimentation externe pour les entrées numériques



  • Courbes de performance

    Courbes de réduction de charge


    40 °C (104 °F) - Types de montage A, B et C
    50 °C (122 °F) - Types de montage A, B et C
    60 °C (140 °F) - Types de montage B et C
    In :
    Courant nominal du variateur
    SF :
    Fréquence de commutation


Comparer les produits: /