Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   IC
Image CCT15250
Ce produit n’est plus fabriqué

CCT15250

Green premium brand logo
Image CCT15250
Ce produit n’est plus fabriqué
CCT15250
Green premium brand logo

INTER CREP 100KLX 1CANAL IC100K 1C V1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence CCT15250 est remplacée par :
Produit
Qté
CCT15490
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • Programmable par PC/clé de programmation
1
  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 IC
    Fonction produit
    Interrupteur crépusculaire
    Nom de l'appareil
    IC100k
    Langue utilisateur
    Roumain
    Hongrois
    Polonais
    Tchèque
    Slovène
    Bulgare
    Slovaque
    Espagnol
    Serbe
    Anglais
    Croate
    Français
    Grec
    Portugais
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Bâtiment
    Nombre de canaux
    1
    Puissance consommée en VA maximale
    3 VA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
    courant commuté maximum
    10 A - 250 V CA pf = 0,6
    16 A - 250 V CA pf = 1
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    temporisation
    < 60 s
    pas de 9 mm
    4
    réglage de l'intensité lumineuse
    1…99000 lx
    mode de raccordement
    2 2,5 mm² bornes sans vis
    Hauteur
    90 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    69 mm
    Poids du produit
    183 g
    type muni d'un capteur de luminosité
    Cellule digitale murale
    Type de commande
    Par mesure de la luminosité
    Segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Code de comptabilité
    IC100k
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -30…50 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    • allemand1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 857.9 KB
    Date 13/02/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 856.2 KB
    Date 13/02/13
    Description
    None
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 729.5 KB
    Date 07/02/13
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 53.6 KB
    Date 17/02/11
    Description
    Declaration of Conformity IC
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15250 : CCT15250_REACH_DECLARATION
    Description
    CCT15250_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    CCT15250_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15250 : CCT15250_ROHS_DECLARATION
    Description
    CCT15250_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    CCT15250_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /