France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CR1F4004GZ7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CR1F4004GZ7
Ce produit n’est plus fabriqué

TeSys CR1F - contacteur bistable - 4P - AC-1 440V - 500A - bobine 127V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    Nom de l'appareil
    CR1F
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    400 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    500 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    370 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    type de circuit de commande
    CC basse consommation
    tension circuit de commande
    127 V CC
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    4500 A
    pouvoir assigné de coupure
    4000 A à 220...440 V
    3500 A à 500 V
    1200 A à 1000 V
    3000 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    3600 A à <40 °C - 1 s
    3600 A à <40 °C - 5 s
    3600 A à <40 °C - 10 s
    2400 A à <40 °C - 30 s
    1700 A à <40 °C - 1 min
    1200 A à <40 °C - 3 min
    1000 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    400 A aM à <= 440 V
    500 A BS88 à <= 440 V
    500 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,28 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à CEI 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    45 W AC-3
    70 W AC-1
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 2 câble(s) 150 mm²
    Barres 2 câble(s) - section du jeu de barre: 30 x 5 mm
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    40…75 ms accrochage
    50…100 ms déverrouillage
    endurance mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Accrochage: 0,85…1,1 Uc
    Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
    average consumption
    500 W CC accrochage
    70 W CC déverrouillage
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    hauteur
    206 mm
    largeur
    261 mm
    profondeur
    219 mm
    poids du produit
    10,2 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 01/07/15
    Taille 200.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 01/07/15
    Taille 202.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /