France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CV1BF0Z1FMD00
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CV1BF0Z1FMD00
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur CONT 1R 80A 220V-DC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys B
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CV1BF
    application du contacteur
    Moteur
    Cont résistants, allum, chauff
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    type de circuit de commande
    CC
    description des pôles
    1P
    composition des pôles
    1 "O"
    [Ie] courant assigné d'emploi
    80 A CA pour télécommande
    puissance moteur kW
    37 kW à 400 V CA (AC-3)
    codification du calibre du contacteur
    BF
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CC
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à <55 °C)
    Perte de niveau: 0.1...0.65 Uc (à <55 °C)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à CEI 60947-4
    mode de raccordement
    Télécommande: câble avec cosse 1 25 mm²
    Télécommande: connecteur de câble 2 16 mm²
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 9 N.m - sur câble avec cosse - câble 25 mm²
    Circuit de puissance: 9 N.m - sur connecteur de câble - câble 16 mm²
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Télécommande: 690 V CA
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <40 °C pour télécommande
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1600 A à 690 V CC pour télécommande se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    640 A à <40 °C - 5 s pour télécommande
    640 A à <40 °C - 10 s pour télécommande
    380 A à <40 °C - 30 s pour télécommande
    320 A à <40 °C - 60 s pour télécommande
    200 A à <40 °C - 180 s pour télécommande
    130 A à <40 °C - 600 s pour télécommande
    calibre du fusible à associer
    80 A aM à <= 400 V pour télécommande
    125 A g1 à <= 400 V pour télécommande
    puissance dissipée par pôle
    7,6 W AC-3
    9,6 W AC-1
    puissance d'appel en W
    20…27 W
    consommation moyenne au maintien en W
    20…27 W
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/mn à <55 °C
    puissance assignée d'emploi en W
    300 W à 24 V - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    115 W à 24 V - durabilité électrique: 3000000 cycle - pour télécommande
    45 W à 24 V - durabilité électrique: 10000000 cycle - pour télécommande
    Environnement
    normes
    CEI 60947-4
    EN 60947-4
    certifications du produit
    CEI
    CSA
    Bureau Veritas
    degré de protection IP
    IP00 se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue aux chocs mécaniques
    4 gn <= 30 Hz
    2 gn > 30 Hz
    Tenue aux vibrations
    4 gn <= 30 Hz
    2 gn > 30 Hz
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.