Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Wiser Energy
Image EER31140

EER31140

Image EER31140
EER31140

Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 84,11 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Wiser
    Fonction produit
    Émetteur à impulsions
    Nom de l'appareil
    MPE
    Complémentaires
    Type de mesure
    Consommation d'eau
    Consommation de Gaz
    Consommation calorifique
    Alimentation
    Batterie interne
    [Us] tension d'alimentation
    3,6 V CC
    Type de pile
    Lithium 3,6 Ah
    Durée de vie de la pile
    10 année(s)
    Types d'entrée
    Connecteur ouvert
    Contact sec
    Interrupteur REED
    voltage delivered by MPE
    2,7 V
    pulse
    > 66 ms durée de l'impulsion
    > 33 ms durée entre deux impulsions
    communication interface
    Radiofréquence (868 MHz) avec MPR:
    radio range
    200 m
    index report
    Une fois par jour
    Mode d'installation
    Par vis
    Support de montage
    Montage mural
    Position de montage
    Vertical
    Service de communication
    Poids d'impulsion
    Durée de vie de la batterie
    Mode de raccordement
    Câble précâblé bas - 3 0,5 mm² (jaune et noir)
    Longueur de câble
    1 m
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Hauteur
    97,5 mm
    Largeur
    47,5 mm
    Profondeur
    36,5 mm
    Poids du produit
    0,143 kg
    Compatibilité de gamme
    Wiser MPR récepteur à impulsions
    Wiser EM5 compteur d'énergie
    Conformité
    MPR Wiser
    Gazpar compteur, calorie, compteur d'eau sortie impulsionnelle:
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP68 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à CEI 60068-2-75
    Humidité relative
    95 % à 40 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Normes
    EN 60079-0:ed. 6, 2012
    EN 60079-11:ed. 6, 2012
    ETSI EN 300 220-2:v2.3.1, 2010
    Marquage
    II 2G Ex ia IIA T3
    Certifications du produit
    ATEX
    Labels qualité
    CE
    Tenue au feu
    650 °C pendant 30 s
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français5
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 627.1 KB
    Date 27/10/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER31140 : Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
    Description
    Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER31140 : Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
    Description
    Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER31140 : Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
    Description
    Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Wiser Energy - emetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /