Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   PowerLogic EGX100
Image EGX100MG
Ce produit n’est plus fabriqué

EGX100MG

Green premium brand logo
Image EGX100MG
Ce produit n’est plus fabriqué
EGX100MG
Green premium brand logo

PowerLogic EGX100 - passerelle - 1 port ethernet - 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence EGX100MG est remplacée par :
Produit
Qté
EGX150
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    Gamme de produits
    PowerLogic EGX100
    Nom de l'appareil
    EGX100
    Fonction produit
    Passerelle
    Complémentaires
    nombre de ports
    1
    raccordement de l'appareil
    Port Ethernet protocole: FTP 10/100 Mbit/s
    Port Ethernet protocole: HTTP 10/100 Mbit/s
    Port Ethernet protocole: Modbus TCP/IP 10/100 Mbit/s
    Port Ethernet protocole: SNMP 10/100 Mbit/s
    Port série protocole: Modbus RTU et ASCII interface: RS232 38400/57600 bauds
    Port série protocole: Modbus RTU et ASCII interface: RS485 38400/57600 bauds
    Port série protocole: PowerLogic (SY/MAX) interface: RS232 38400/57600 bauds
    Port série protocole: PowerLogic (SY/MAX) interface: RS485 38400/57600 bauds
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    tension d'alimentation distribuée
    Alimentation PoE (Power over Ethernet) 3
    Support de montage
    Rail DIN
    Largeur
    91 mm
    Hauteur
    72 mm
    Profondeur
    68 mm
    Poids du produit
    0,17 kg
    type d'accessoire / élément séparé
    Pièces détachées pour Masterpact NT
    Pièces détachées pour Masterpact NW
    Environnement
    Normes
    AS/NZS25 60950
    IEC 60950
    EN 60950
    CSA C22.2 No 60950
    UL 60950
    UL 508
    Compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées: se conformer à EN 55022/EN 55011/FCC Class A
    Perturbations RF transmises par conduction: se conformer à EN 61000-4-6
    Décharge électrostatique: se conformer à EN 61000-4-2
    Test d'immunité des transitoires rapides: se conformer à EN 61000-4-4
    Immunité des environnements industriels: se conformer à EN 61000-6-2
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation: se conformer à EN 61000-4-8
    Champs RF rayonnés: se conformer à EN 61000-4-3
    Surtensions: se conformer à EN 61000-4-5
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.2 MB
    Date 12/12/18
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.5)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Version 2.0)
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 618.8 KB
    Date 01/03/13
    Description
    None
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Ethernet to serial line gateway, 1-port (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    357.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 782.4 KB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    zip
    357.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EGX100MG : PowerLogic EGX100 - passerelle - 1 port ethernet - 24Vcc
    Description
    PowerLogic EGX100 - passerelle - 1 port ethernet - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    PowerLogic EGX100 - passerelle - 1 port ethernet - 24Vcc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EGX100MG : PowerLogic EGX100 - passerelle - 1 port ethernet - 24Vcc
    Description
    PowerLogic EGX100 - passerelle - 1 port ethernet - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    PowerLogic EGX100 - passerelle - 1 port ethernet - 24Vcc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 378.4 KB
    Date 28/06/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP EGX100 (Version 1.0)
    Description
    Passerelle Ethernet
    prp.document.label.format pdf
    Taille 775.4 KB
    Date 02/04/08
    Description
    Passerelle Ethernet
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /