Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   EVlink Wallbox
Image EVH2S7P04K

EVH2S7P04K

Green premium brand logo
Image EVH2S7P04K
EVH2S7P04K
Green premium brand logo

EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 274,68 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    EVlink
    Nom du produit
    EVlink Wallbox
    Fonction produit
    Station de charge
    Nom de l'appareil
    EVH2
    nombre de pôles
    1P + N
    Mode d'installation
    Mural
    type d'offre
    Standard
    Max power
    7.4 kW 32 A
    Number of charge point
    1
    Connection to the vehicle
    Socle de prise T2 avec obturateur
    système de contrôle d'accès
    Key
    Complémentaires
    rated supply voltage
    220…240 V CA 50/60 Hz
    nombre d'entrées
    1
    Type d'entrée
    Contact pour limitation de puissance
    Contact pour charge différée
    type de commande
    1 white button, function: stop/restart
    Vert bouton, fonction: déverrouillage de câble
    signalisation locale
    1 multi couleur LED, fonction: indicateur d'état
    Hauteur
    480 mm
    Largeur
    331,5 mm
    Profondeur
    170 mm
    Poids du produit
    5,6 kg
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Grey (RAL 7016)
    Normes
    CEI 62196-2
    CEI 61851-1
    CEI 61851-22
    CEI 62196-1
    Certifications du produit
    CE
    CB
    Environnement
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à CEI 62262
    température de fonctionnement
    -30…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Humidité relative
    5…95 %
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    8,117 kg
    Poids de l'emballage 2
    40,968 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    24 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français11
    • anglais6
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien2
    • néerlandais2
    • polonais2
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    EVlink - Catalog 2020 - Electric vehicle charging solutions (Version 7.2)
    Description
    Charging stations for electric vehicles , services, from Schneider Electric
    prp.document.label.format pdf
    Taille 25.5 MB
    Date 16/09/20
    Description
    Charging stations for electric vehicles , services, from Schneider Electric
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21.4 MB
    Date 01/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 25/11/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 13/02/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 488.8 KB
    Date 22/11/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.9 KB
    Date 22/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVH2S7P04K : EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    Description
    EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/12/20
    Description
    EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVH2S7P04K : EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    Description
    EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/12/20
    Description
    EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVH2S7P04K : EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    Description
    EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/12/20
    Description
    EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
    Essentiel
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Fiche produit EVlink Wallbox- ZZ5434 (Version 1.0)
    Description
    Stations de recharge de 3,7 à 22 kW IP 54 IK 10, avec un socle de prise T2 et volet de protection, conçue pour une recharge en mode 3
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.7 KB
    Date 16/06/15
    Description
    Stations de recharge de 3,7 à 22 kW IP 54 IK 10, avec un socle de prise T2 et volet de protection, conçue pour une recharge en mode 3
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.