Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Magelis
Image HMIBMUHI29D4801

HMIBMUHI29D4801

Image HMIBMUHI29D4801
HMIBMUHI29D4801

Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 998,69 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony iPC
    Fonction produit
    Box PC modulaire
    Nom de l'appareil
    BOX PC modulaire Universal
    type de chipset
    Intel QM87
    emplacements libres
    2 Disque dur interne SATA HDD/SSD avec HMIYMADSDD1 coulissant à monter . permutation à chaud RAID avec Intel Rapid Storage Technology
    1 CFast
    1 mSATA
    Type de contrôleur vidéo
    Intel HD Graphics
    système d'exploitation
    Windows 10 IoT Enterprise 64 bits (passé sous Windows 8.1 en T1 2018)multi-language
    progiciel
    Nœud-RED et nœuds système restauration Câblage IIoT Operating System Restore
    Liste blanche McAfee installer cybersécurité licence non incluse
    EcoStruxture secure connect advisor abonnement annuel cybersécurité licence non incluse
    EcoStruxure Operator Terminal Expert temps d'exécution HMI licence non incluse
    EcoStruxure machine SCADA expert temps d'exécution HMI/SCADA sur offre configurée uniquement
    EcoStruxure augmented operator advisor serveur augmented operator licence non incluse
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    IDisplay
    Affichage modulaire HMIDM
    Accessoires / Pièces détachées
    Panneau PC sur affichage modulaire HMIDM
    Emplacement de montage
    Montage mural
    Livret de montage
    Montage à plat
    nom de processeur
    Intel Celeron 2980U
    équipement de stockage de données
    500 GB disque dur enterprise
    type de mémoire
    4 GB RAM DDR3 interne (non extensible)
    512 Ko MRAM interne
    nombre d'emplacements
    1 slot(s) pour PCI
    2 slot(s) pour mini PCI Express de taille normale
    1 slot(s) pour PCI express 1x
    résolution de l'affichage
    3200 x 2000 pixels à 60°Hz
    horloge de surveillance
    1…255 ms
    type de refroidissement
    Sans ventilateur
    Ventilateur nécessaire pour montage cartes PCI/PCIe au-dessus de 3 W
    raccordement électrique
    Connecteur à vis, type de connecteur: broche, 1 voie, application circuit: terre - emplacement: bas
    Connecteur, type de connecteur: SMA, 3 ways - emplacement: haut
    type de connexion intégrée
    Port d'écran avec 1 sur bas
    Port d'écran avec 1 sur face avant
    Ethernet avec 2 RJ45 I210, taux de transmission : 10/100/1000 Mbps sur bas IEEE 1588 supported
    Liaison série COM1 pour système de sécurité par batterie avec 1 SUB-D 9 mâle RS232/422/485 sur bas
    Port USB 2.0 avec 2 USB type B, taux de transmission : 480 Mbit/s sur bas
    USB 3.0 port avec 2 USB type B, taux de transmission : 5 Gbit/s sur bas
    TPM connector Ver 1.2 pour cyber sécurité - cryptage matériel TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed sur carte mère
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC alimentation puissance
    100…240 V CA alimentation puissance
    Limites de la tension d'alimentation
    18…36 V
    courant à l'appel
    8,9 A
    puissance consommée en W
    35,0 W (boîtier)
    39,0 W (avec afficheur 4:3 12" HMIDM6421)
    37,0 W (with Wide 12" Display HMIDM6521)
    40 W (avec afficheur 4:3 15" HMIDM7421)
    41 W (with Wide 15" Display HMIDM7521)
    43 W (with Wide 19" Display HMIDM9521)
    45 W (with Wide 22" Display HMIDMA521)
    type de commande
    Bouton ON/OFF
    Profondeur
    103,2 mm
    Hauteur
    207 mm
    Largeur
    254 mm
    Poids du produit
    3,9 kg
    nombre d'emplacement disponible
    2 slot(s) pour mini PCIe
    1 slot(s) pour PCI
    1 slot(s) pour PCI express 4x
    Environnement
    normes
    Groupe 1, classe A EN 55011
    EN 61000-6-4
    EN 61131-2
    FCC Part 15
    UL 61010
    certifications du produit
    CE
    CULus
    CULus CSA 22-2 No 142
    CULus HazLoc Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
    CULus HazLoc Classe I Division 2 CSA 22-2 No 213
    ATEX
    CCC
    RCM
    EAC
    CEI Ex emplacements dangereux 3GD zone 2/22
    Labels qualité
    CE
    Directives
    2006/95/CE - directive basse tension
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Compatibilité électromagnétique
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à IEC 61000-4
    Émission de champ de perturbationclasse A se conformer à EN 55011
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse A se conformer à EN 55022
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C se conformer à CEI 60068-2-2
    -30…70 °C se conformer à CEI 60068-2-14
    humidité relative
    10…95 % sans condensation se conformer à EN/IEC 60068-2-30
    température de fonctionnement
    0…55 °C (par défaut) se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    0…50 °C montage à plat
    0…45 °C sur PCI/PCIe affichage modulaire HMIDM avec HDD
    0…40 °C montage à plat sur HDD
    0…40 °C montage à plat sur mini PCIe
    0…40 °C montage à plat sur PCI/PCIe
    0…45 °C se conformer à 2 sur mini PCIe affichage modulaire HMIDM
    altitude de fonctionnement
    2000 m se conformer à IEC 60664-1
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f = 5…500 Hz)SSD ou Cfast
    1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français7
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10 MB
    Date 08/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.5 MB
    Date 20/03/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony Box iPC modulaire et Display - Optimized, Universal et Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), Manuel utilisateur (Version 08)
    Description
    Ce manuel décrit la configuration et l'utilisation des unités Harmony Box iPC et des écrans, produits faisant partie de la gamme des Harmony Industrial PC, dans le cadre des offres produit configurées en catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 40.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Ce manuel décrit la configuration et l'utilisation des unités Harmony Box iPC et des écrans, produits faisant partie de la gamme des Harmony Industrial PC, dans le cadre des offres produit configurées en catalogue.
    EcoStruxure Secure Connect Advisor - Guide d''administration de domaine Premium pour GateManager (Version 02)
    Description
    Ce document explique comment commencer à utiliser GateManager de EcoStruxure Secure Connect Advisor en relation avec l'administration de domaine GateManager. Il suppose que vous avez souscrit à un pack de connexion Schneider Electric ou une version d'essai et que vous avez commandé la mise à niveau PREMIUM de GateManager puis effectué une mise à niveau de votre compte d'administrateur GateManager avec les fonctionnalités d'administration de domaine. Ce manuel ne traite pas de toutes les fonctionnalités et possibilités de l'administrateur de dommaine GateManager, mais seulement des fonctionnalités couramment utilisées pour administrer SiteManager et LinkManager.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 01/12/17
    Description
    Ce document explique comment commencer à utiliser GateManager de EcoStruxure Secure Connect Advisor en relation avec l'administration de domaine GateManager. Il suppose que vous avez souscrit à un pack de connexion Schneider Electric ou une version d'essai et que vous avez commandé la mise à niveau PREMIUM de GateManager puis effectué une mise à niveau de votre compte d'administrateur GateManager avec les fonctionnalités d'administration de domaine. Ce manuel ne traite pas de toutes les fonctionnalités et possibilités de l'administrateur de dommaine GateManager, mais seulement des fonctionnalités couramment utilisées pour administrer SiteManager et LinkManager.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/12/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 153.9 KB
    Date 07/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.6 KB
    Date 07/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 547.2 KB
    Date 29/06/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 27/06/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 448.2 MB
    Date 27/11/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 141.8 KB
    Date 30/11/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HMIBMUHI29D4801 : Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
    Description
    Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HMIBMUHI29D4801 : Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
    Description
    Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HMIBMUHI29D4801 : Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
    Description
    Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Magelis IPC - box PC universel HDD - DC - WIN 8.1 - 4 slots
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.