Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image KSE05SF41
Ce produit n’est plus fabriqué

KSE05SF41

Image KSE05SF41
Ce produit n’est plus fabriqué
KSE05SF41

coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence KSE05SF41 est remplacée par :
Produit
Qté
KSB50SF4
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Emballage
    Poids de l'emballage 1
    2,500 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,800 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,950 dm
    Longueur de l'emballage 1
    3,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSE05SF41 : coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
    Description
    coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSE05SF41 : coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
    Description
    coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KSE05SF41 : coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
    Description
    coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    coffret sectionneur pour fusible NF KSE05 3L plus N plus PE 50 A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.