France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Canalis KT
Image KTA2500ED6403G

KTA2500ED6403G

Image KTA2500ED6403G
KTA2500ED6403G

CANALIS KT 4X2500AL DERIV DEBRO 4M RAL 7

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Canalis
    nom du produit
    KT
    fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    description du jeu de barre
    Longueur de distribution
    Nom de l'appareil
    KTA
    tap-off unit compatibility
    Kit enfichable unité de dérivation de Canalis KS
    Kit enfichable unité de dérivation de Canalis KT
    fonction de l’appareil
    Distribution de forte puissance
    matière
    Aluminium
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2500 A à 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    nombre de sorties de dérivation
    3
    courant de sortie nominal
    25…630 A
    earth conductor
    Terre standard
    short-circuit level
    Version renforcée
    longueur
    4000 mm
    équipement fournis
    Unité de jonction
    Unité de goulotte
    Complémentaires
    matière du boîtier
    Film en polyester
    matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    113 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    248 kA
    raccordement électrique
    Contact coulissant
    champ magnétique rayonné
    1,6 µT
    limite de contrainte thermique
    12769 A².s
    THDI
    0…15 % 2500 A
    15…33 % 3200 A
    33…100 % 4000 A
    chute de tension maximale
    <0,0024 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0025 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0024 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    <0,0022 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    mode d'installation
    Par crochet
    support de montage
    Suspension
    Potence
    sens de montage
    Vertical
    Horizontal
    position du pôle neutre
    Droite
    distance entre dérivations
    880 mm
    normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    type de dimension
    Fixe
    largeur
    140 mm
    hauteur
    244 mm
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    poids du produit
    144 kg
    charge linéaire
    36 kg/m
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % de ln)
    35…40 °C (97 % de In)
    40…45 °C (93 % de In)
    45…50 °C (90 % de In)
    50…55 °C (86 % de In)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 4.0)
    Date 11/06/18
    Taille 47.2 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CANALIS KT 4X2500AL PLUG-IN LENGTH 4M RAL 7035 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for KTA2500ED6403G: Canalis - Al length for plug-in tap-off unit - 2500A - 3L+N+PE - 4m standard (Version 2.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /