France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image LH4N125QN7
Ce produit n’est plus fabriqué

LH4N125QN7

Image LH4N125QN7
Ce produit n’est plus fabriqué
LH4N125QN7

DEMARREUR 25A 380/415V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LH4N125QN7 est remplacée par :
Produit
Qté
ATS01N222QN
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 10 janvier 2004
1
  • Principales
    gamme de produits
    LH4
    fonction produit
    Démarreur progressif
    application spécifique du produit
    Machine simple
    Nom de l'appareil
    LH4
    type de démarrage
    Démarrage avec rampe de tension
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    fonctions disponibles
    Contournement intégré
    nombre de phases réseau
    3 phases
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    380...415 V - 15...10 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    puissance moteur kW
    11 kW, 3 phases à 400 V
    calibre du démarreur IcL
    22 A
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…40 °C (sans)
    40…60 °C (with current derating of 1,2 % per °C)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /