France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image LR2D1321
Ce produit n’est plus fabriqué

LR2D1321

Image LR2D1321
Ce produit n’est plus fabriqué
LR2D1321

relais de protection thermique moteur 12 à 18 A classe 10A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LR2D1321 est remplacée par :
Produit
Qté
LRD21
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2004
  • pas de montage direct sur les anciens contacteurs (rajouter platine)
1
  • Principales
    fonction produit
    Relais surcharge thermique
    Nom de l'appareil
    LR2D
    utilisation du relais
    Protection moteur
    Complémentaires
    seuil de déclenchement
    1,14 +/-0,06 In A se conformer à IEC 60947-4-1
    sensibilité à une perte de phase
    Courant de déclenchement I 30 % d'Ir sur une phase, le reste au niveau d'Ir se conformer à IEC 60947-4-1
    support de montage
    Platine
    Rail
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
    hauteur
    121 mm
    largeur
    75 mm
    profondeur
    100 mm
    Environnement
    normes
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    CSA C22.2 No 14
    Directive ATEX 94/9/EC
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    certifications du produit
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    GL
    DNV
    BV
    UL
    ATEX INERIS
    GOST
    CCC
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -20…60 °C se conformer à IEC 60947-4-1
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue diélectrique
    6 kV à 50 Hz se conformer à IEC 60255-5
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LRD15/LR3D15 - Differential thermal overload relays up to 15 kW (Version 09)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Thermal Overload Relay_LRD 3365 to LRD 33696 - EoLi (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D LRD 3365 to 33696 and LRD 4365 to 4369 - Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /