Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LR9D et TeSys LR9F
Image LR9F5363

LR9F5363

Green premium brand logo
Image LR9F5363
LR9F5363
Green premium brand logo

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 48..80A - classe 10

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 321,50 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LRF
    Nom de l'appareil
    LR9F
    Fonction produit
    Relais électronique de surcharge thermique
    Utilisation du relais
    Protection moteur
    Accessoires associés
    LC1F115...LC1F185
    Type de réseau
    CA
    classe de surcharge thermique
    Classe 10 se conformer à CEI 60947-4
    zone de réglage de protection thermique
    48…80 A
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Limites de la tension d'alimentation
    17…32 V
    support de montage
    Direct sur le contacteur
    Platine
    seuil de déclenchement
    1,12 +/-0,06 In A déclenchement se conformer à IEC 60947-4-1
    tenue aux ondes de choc
    4 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour télécommande
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à VDE 0110 gr C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 1000 V CA se conformer à CEI 60947-4
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-1
    sensibilité à une perte de phase
    Déclenchement en 4 s +/- 20 % se conformer à IEC 60947-4-1
    remise à zéro
    Réinitialisation manuelle sur relais avant
    type de commande
    Cadran blanc réglage du courant pleine charge
    Bouton de test rouge
    Bouton-poussoir rouge raz
    Bouton-poussoir STOP
    Signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    compensation en température
    -20…70 °C
    consommation électrique
    <= 5 mA sans charge
    switching capacity for alarm
    0…150 mA
    chute de tension maximale
    <2,5 V régime fermé
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance: bornes à anneau M8
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance: 18 N.m sur borniers à vis-étrier
    Hauteur
    96 mm
    Largeur
    115 mm
    Profondeur
    123,5 mm
    Poids du produit
    0,9 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60255-17
    IEC 60255-8
    VDE 0660
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TH
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP20 se conformer à VDE 0106
    température de fonctionnement
    -20…55 °C se conformer à IEC 60255-8
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m sans réduction de courant
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Robustesse mécanique
    Chocs: 13 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    Vibrations 5...300 Hz: 2 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue diélectrique
    6 kV 50 Hz se conformer à IEC 255-5
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux décharges électrostatiques: 6 kV en mode indirect se conformer à CEI 6100-4-11
    Tenue aux décharges électrostatiques: 8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés: 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité des transitoires rapides: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    878 g
    Hauteur de l'emballage 1
    13 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    11,214 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais10
    • chinois7
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 01/05/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 17/07/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 945.8 KB
    Date 02/04/14
    Fichiers dans le document
    Thermal motor- F range - Class 10 - 50A\LR9F5.5. (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    99.2 KB
    dwf
    9.7 KB
    dxf
    197.1 KB
    wmf
    23.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 329.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    99.2 KB
    dwf
    9.7 KB
    dxf
    197.1 KB
    wmf
    23.8 KB
    Thermal motor - F range - Class 10 - 80 A, 100 A, 150 A\LR9F5.6 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    99.2 KB
    dwf
    9.8 KB
    dxf
    197.1 KB
    wmf
    23.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 329.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    99.2 KB
    dwf
    9.8 KB
    dxf
    197.1 KB
    wmf
    23.7 KB
    Thermal motor - F range - Class 10 - \LR9F5... (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    76.6 KB
    wmf
    7.2 KB
    dwg
    54.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 142.2 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    76.6 KB
    wmf
    7.2 KB
    dwg
    54.5 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 290.2 KB
    Date 18/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR9F5363 : LR9F5363_REACH_DECLARATION
    Description
    LR9F5363_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    LR9F5363_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR9F5363 : LR9F5363_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LR9F5363_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    LR9F5363_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR9F5363 : LR9F5363_ROHS_DECLARATION
    Description
    LR9F5363_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    LR9F5363_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 378 KB
    Date 14/12/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 398.8 KB
    Date 19/12/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.