France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NSXm
Image LV426104

LV426104

Image LV426104
LV426104

Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM50D - 3P - Everlink

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    406,55 EUR
  • Délai de livraison**
    10 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSXm
    Nom de l'appareil
    NSXm 50E
    fonction produit
    Disjoncteur
    fonction de l’appareil
    Protection
    Distribution
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    50 A
    nombre de pôles
    3P 3d
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Par vis (platine)
    Encliquetable (Rail DIN)
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    code pouvoir de coupure
    E 16 kA 415 V CA
    [Icu] rated ultimate breaking capacity
    Icu 25 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 16 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 10 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 8 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    25 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    16 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    8 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V se conformer à IEC 60947-2
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    nom du déclencheur
    TM-D
    fonctions de protection du déclencheur
    LI
    calibre du déclencheur
    50 A à 40 °C
    type de protection
    Protection (magnétique) court-circuit
    Protection surcharge (thermique)
    plage de réglage du seuil long retard
    0,7 à 1 x In
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Fixe
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    courant de maintien magnétique
    480 A
    courant de déclenchement magnétique
    720 A
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    pas de 9 mm
    9 module
    pas de raccordement
    35 mm avec épanouisseurs
    27 mm sans épanouisseurs
    mode de raccordement
    1 cosse Everlink 2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre
    1 cosse Everlink 2,5…70 mm², souple cuivre
    couple de serrage
    5 N.m pour 2,5…10 mm²
    9 N.m pour 16…95 mm²
    signalisation locale
    Présence de contacts auxiliaires: repère (vert)
    nombre d'emplacements
    1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
    1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
    1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
    Power wire stripping length
    20 mm
    Environnement
    labels qualité
    CE
    normes
    EN/IEC 60947
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    Marine
    couleur
    Gris (RAL 7016)
    degré de protection IP
    Couvercle avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans réduction de courant
    5000 m avec réduction de courant
    Mechanical durability
    20000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe K ed 5.2 In
    Electrical durability
    10000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe F ed 5.2 pour In à 440 V
    hauteur
    137 mm
    largeur
    81 mm
    profondeur
    80 mm
    poids du produit
    1,06 kg
    quantité par lot
    Lot de 1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • allemand
    • hongrois
    • grec
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • coréen
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSXm Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs 3P/4P (Version 03)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Version 01)
    Compact NSXm - Disjoncteurs, disjoncteurs différentiels et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSXm 16kA/70kA 16A/160A 3P EverLink circuit breaker (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LV426104: circuit breaker Compact NSXm 50A 3P 16kA at 380/415V(IEC) EverLink lug (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-Compact NSXm160F Everlink Circuit Breaker (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /