Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Multi 9
Image M9U21216

M9U21216

Image M9U21216
M9U21216

Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 201,34 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    Multi 9 C60H-DC
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60H-DC
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    16 A à 25 °C se conformer à EN/CEI 60947-2
    Type de réseau
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    20 kA Icu à 220 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 440 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    6 kA Icu à 500 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    5 kA AIR à 12...500 V CC se conformer à UL 1077
    20 kA Icu à 220 V CC se conformer à GB 14048.2
    10 kA Icu à 440 V CC se conformer à GB 14048.2
    6 kA Icu à 500 V CC se conformer à GB 14048.2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    Certifications du produit
    CEI
    CCC
    UR
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220 V CC
    440 V CC
    500 V CC
    limite de déclenchement magnétique
    7...10 x In CC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CC
    4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 500 V CC
    15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220 V CC
    7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 440 V CC
    4,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 500 V CC
    15 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 220 V CC
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    0,128 kg
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    3000 cycle 250 V CC L/R = 2 ms
    6000 cycle 250 V CC
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - tressé rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 6) - souple
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 6) - flexible avec embout
    Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18 à AWG 8) - tressé rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18 à AWG 8) - souple
    Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18 à AWG 8) - flexible avec embout
    Borne du type à cage (haut ou bas) - 3 câble(s) 1 mm² (AWG 18) - tressé souple
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    2,5 N.m haut ou bas
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    dissipation thermique
    5 W à 440 V - 16 A
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-2
    2 se conformer à GB 14048.2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.5)
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 529.2 KB
    Date 08/08/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 01/06/16
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9U21216 : Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
    Description
    Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9U21216 : Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
    Description
    Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9U21216 : Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
    Description
    Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 16A C 500V-DC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /