France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MGN60512
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN60512
Ce produit n’est plus fabriqué

C60N DISJONCTEUR 1P 20A D 240V 10KA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
Fin de service 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    C60
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60N
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    16 A à 50 °C se conformer à EN/IEC 60947-2
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    3 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    A se conformer à EN/IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    7,5 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 240 V CA 50/60 Hz
    2,25 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 415 V CA 50/60 Hz
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,12 kg
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à EN/IEC 60947-2
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…25 mm² rigide
    Bornes type tunnel1…25 mm² souple sans embout de câble
    Bornes type tunnel1…25 mm² souple avec embout de câble
    longueur de dénudage des fils
    Circuit de puissance: 14 mm
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 2 N.m
    protection différentielle
    Bloc séparé
    accessoires associés
    Auxiliaire C60
    Accessoires C60
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60947-2
    certifications du produit
    KRS
    GL
    BV
    ABS
    LRS
    RINA
    IACS E10
    DNV
    RMRoS
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60947-2
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Date 07/03/19
    Taille 98.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.