France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image MGN60537
Ce produit n’est plus fabriqué

MGN60537

Green premium brand logo
Image MGN60537
Ce produit n’est plus fabriqué
MGN60537
Green premium brand logo

C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
Fin de service le 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    C60
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    C60
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60N
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    20 A à 50 °C se conformer à EN/CEI 60947-2
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    20 kA Icu à 240 V CA 50/60 Hz phase-phase se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz phase-phase se conformer à EN/CEI 60947-2
    6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz phase-phase se conformer à EN/CEI 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    240 V CA 50/60 Hz phase-phase
    déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 240 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 415 V CA 50/60 Hz
    4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    6
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    0,36 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à EN/CEI 60947-2
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…25 mm² rigide
    Bornes type tunnel1…25 mm² souple sans extrémité de câble
    Bornes type tunnel1…25 mm² souple avec extrémité de câble
    Longueur de dénudage des fils
    14 mmcircuit de puissance:
    Couple de serrage
    2 N.m circuit de puissance:
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Accessoires associés
    Accessoires C60
    Auxiliaire C60
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    Certifications du produit
    RMRoS
    RINA
    LRS
    IACS E10
    KRS
    ABS
    GL
    DNV
    BV
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/CEI 60947-2
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    Température de fonctionnement
    -30…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGN60537 : C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Description
    C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 18/01/20
    Description
    C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGN60537 : C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Description
    C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 18/01/20
    Description
    C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGN60537 : C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Description
    C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 18/01/20
    Description
    C60N DISJONCTEUR 3P 20A D 415V 10KA
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /