France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MGN61690
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN61690
Ce produit n’est plus fabriqué

C60NA-DC INTERRUPTEUR 650VDC 20A 2P PHOTOVOLTAIC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2014
Fin de service le 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    utilisation de l'interrupteur
    Champ photovoltaïque
    gamme de produits
    C60
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    C60NA-DC
    description des pôles
    2P
    catégorie d'emploi
    DC-21A
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-3
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A DC-21A 650 V CC
    30 A DC-21A 500 V CC
    40 A DC-21A 400 V CC
    50 A DC-21A 300 V CC
    Voltage Drop
    100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A
    151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A
    201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A
    251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    300 V CC
    400 V CC
    500 V CC
    650 V CC
    [Ui] tension d'isolement
    CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    132,7 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    77,4 mm
    poids du produit
    0,53 kg
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    1500 cycle
    type de raccordement
    Borne à cage (partie supérieure) 1…35 mm² rigide
    Borne à cage (partie supérieure) 1…25 mm² souple
    Câble précâblé (dessous)
    couple de serrage
    3,5 N.m
    code de comptabilité
    C60NA-DC
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-3
    degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.