France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MGU2.002.18
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image MGU2.002.18
Commercialisé avec annonce fin de vie

PLAQUE 1 POSTE BLANC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • Prix*
    2,63 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    design
    Unica Basic
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur du cadre
    Blanc
    couleur du liseré
    Blanc
    Complémentaires
    matière
    ASA + PC: plaque décorative
    ASA + PC: plaque
    normes
    EN 60669-1
    hauteur
    80 mm
    largeur
    85 mm
    profondeur
    14 mm
    poids du produit
    0,015 kg
    segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré de protection IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Huile
    Décolorant
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Pétrole
    Alcool
    Acétone
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Version 6.1)
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Version 6.1)
    Date 16/11/17
    Taille 16.6 MB
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Date 26/11/18
    Taille 36.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/18
    Taille 297.2 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 601.6 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 249.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/06/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.