Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø38mm

NSYCAG38LP

Statut commercial: Commercialisé
Type de capteur Bimétal - 100000 cycles
Code couleur RAL7035
Dimensions de découpe 38 mm de diamètre .
Dimensions extérieures : diamètre 63 mm x filetage 15 mm.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus sur Green Premium