France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9HKT13

R9HKT13

Green premium brand logo
Image R9HKT13
R9HKT13
Green premium brand logo

Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    216,62 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Kit goulotte
    Compatibilité de gamme
    Kaedra boîtier
    Kaedra boîtier
    système d’installation de câblage
    Passage des goulottes dans les murs domestiques
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    13
    Cloison de compartiment
    1 compartiment de 60 mm
    1 compartiment de 185 mm
    Normes
    NF EN 50085-2-1
    NFC 15-100
    Complémentaires
    matériau de partage
    Plastique
    Mode de fixation
    Avec vis
    fixation du couvercle
    Agrafé
    équipement fournis
    1 corps de goulotte
    1 cloison
    Lot de 5 clip
    1 kit patte de fixation de coffret
    2 capot
    tenue au feu
    750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    IK08 se conformer à EN 50102
    Hauteur
    2600 mm
    Profondeur
    63 mm
    Largeur
    254 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    Caractéristique d'environnement
    Conforme RoHS
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Licence NF004-1038 for Goulotte Resi9 GTL according to EN50085-1:2005 +A1 and EN50085-2-1:2006 +A1 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD16012901A for Resi9 GTL cable trunking system (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/10/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /