Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 Contrôle commande peignable
Image R9PCS616

R9PCS616

Image R9PCS616
R9PCS616

Resi9 XP - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 15,75 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 XP PM
    Fonction produit
    Prise de courant modulaire
    Description des pôles
    1P + N + E
    standard de prise
    Français
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    5
    Hauteur
    80,5 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    65,5 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    mode de raccordement
    Borne du type à cage, haut ou bas souple fil(s) 6 mm²
    Borne du type à cage, haut ou bas rigide fil(s) 6 mm²
    Environnement
    Normes
    NF C 15-100
    NF C 61-303
    Certifications du produit
    NF
    Degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    101,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    568 g
    Hauteur de l'emballage 2
    9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8 cm
    Longueur de l'emballage 2
    24 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    75
    Poids de l'emballage 3
    9,027 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Resi9 XE 16A Socket (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 745.5 KB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCS616 : R9PCS616_REACH_DECLARATION
    Description
    R9PCS616_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    R9PCS616_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCS616 : R9PCS616_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    R9PCS616_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    R9PCS616_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCS616 : R9PCS616_ROHS_DECLARATION
    Description
    R9PCS616_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    R9PCS616_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.