Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Ovalis
Image S260724

S260724

Green premium brand logo
Image S260724
S260724
Green premium brand logo

Ovalis - plaque de finition - 2 postes vertical - entraxe 57mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 4,25 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Ovalis
    Gamme de produits
    Ovalis
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    Nombre de postes
    2 postes
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Quantité du lot
    10 pièces
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    sens de montage
    Vertical
    Mode de fixation
    Clipsable
    entraxe
    71 mm
    Finition de la surface
    Satin
    Matière
    Plastique anti-UV: plaque décorative
    Hauteur
    153 mm
    Largeur
    82 mm
    Profondeur
    10 mm
    Poids du produit
    0,01891 kg
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    NF C 61-314
    EN 60669-1
    Certifications du produit
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21
    Caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Résistant aux UV
    Huile
    Décolorant
    Pétrole
    Acétone
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    30 g
    Hauteur de l'emballage 1
    15 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    20 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    301 g
    Hauteur de l'emballage 2
    12,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    20 cm
    Type d'emballage 3
    S04
    Nb produits dans l'emballage 3
    180
    Poids de l'emballage 3
    6,179 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    40 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français8
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 905 KB
    Date 01/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 700.2 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 926 KB
    Date 11/12/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 176.7 KB
    Date 19/04/12
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260724 : S260724_REACH_DECLARATION
    Description
    S260724_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    S260724_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260724 : S260724_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S260724_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    S260724_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260724 : S260724_ROHS_DECLARATION
    Description
    S260724_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    S260724_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.