Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Smart-UPS On-Line SR1
Image SR11KXIET

SR11KXIET

Image SR11KXIET
SR11KXIET

Schneider Electric On-Line UPS 1000VA 230V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 326,32 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fournis
    CD avec logiciel
    Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
    manuel utilisateur
    Physique
    nombre d’unité de rack
    2U
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    48,3 cm
    Hauteur
    43,2 cm
    Poids du produit
    23 kg
    Largeur
    8,5 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
    plug standard
    IEC 60320 C14
    limites de la tension d'entrée
    100...280 V réglable
    160...280 V
    Autres tensions en entrée
    220 V
    240 V
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    700 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    700 W
    distorsion harmonique
    Moins de 3 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau
    Autres tensions de sortie
    220 V
    240 V
    facteur de crête
    3:1
    Technologie
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    nb of power socket outlets
    6 IEC 60320 C13
    2 IEC Jumpers
    bypass type
    By-pass intégré
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    C-Tick
    CE
    GOST
    VDE
    Normes
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    EN 55022 class A
    EN 60950
    EN 61000-3-2
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -20…50 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    niveau acoustique
    50 dBA
    Dissipation thermique
    324 Btu/h
    degré de protection IP
    IP20
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    1
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    3 H
    Quantité RBC™
    1
    Informations complémentaires
    Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    emplacement disponible
    1
    Paneau de configuration
    LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    420 J
    Filtrage
    Antiparasitage continu multipolaire : 0,3% de passage de transitoires (norme ieee) : zéro délai de réponse : conforme ul 1449
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    27,8 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    28,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    63 cm
    Longueur de l'emballage 1
    59,4 cm
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Nb produits dans l'emballage 3
    6
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.