Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Advantys STB
Image STBACO0220
Ce produit n’est plus fabriqué

STBACO0220

Image STBACO0220
Ce produit n’est plus fabriqué
STBACO0220

ANALOG C OUT 2CH 4-20MA 1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence STBACO0220 est remplacée par :
Produit
Qté
STBACO0220K
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    Fonction produit
    Module sorties analogiques standard
    type de sortie analogique
    Courant: 0...20 mA
    Courant: 4...20 mA
    Nombre de sorties analogiques
    2
    résolution sorties analogiques
    15 bits + signe
    Complémentaires
    Fonction de sortie analogique
    0,02 A
    Temps de réponse
    4 ms
    remplacement à froid
    Oui
    hot swapping
    Oui pour NIM standard
    fallback
    Statut 0 NIM de base
    Configurable par l'utilisateur NIM standard
    Format des données
    IEC 61131-2
    EN 61131-2
    temps de mise à jour
    8 ms
    temps de conversion
    4 ms pour les deux canaux
    linéarité intégrale
    +/-0,5 % pleine échelle
    linéarité différentielle
    Monotonique
    erreur de précision absolue
    +/- 0,3 % de déviation maximale à 25 °C
    Dérive en température
    +/-0,005 %/°C
    isolement entre canaux et bus logique
    1500 V pendant 1 minute
    isolement entre canaux et bus actionneur
    200 V
    Accessoires associés
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    Embase de montage STBXBA1000
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    210 mA à 5 V CC pour bus logique
    Marquage
    CE
    Catégorie de surtension
    II
    état LED
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    Profondeur
    70 mm
    Hauteur
    18,4 mm
    Largeur
    128,3 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    FM class 1, division 2
    CSA
    UL
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    Altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0…60 °C (sans)
    température de fonctionnement
    32...140 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    Humidité relative
    95 % à 60 °C sans condensation
    Tenue aux vibrations
    3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mm à 10…58 Hz
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,073 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    20,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    65,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    120,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais6
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 01/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 01/06/08
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    169.5 KB
    wmf
    116.5 KB
    dxf
    673.1 KB
    dwf
    13.3 KB
    pdf
    57.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    dwg
    169.5 KB
    wmf
    116.5 KB
    dxf
    673.1 KB
    dwf
    13.3 KB
    pdf
    57.8 KB
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    57.8 KB
    stp
    766.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 824.5 KB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    pdf
    57.8 KB
    stp
    766.7 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RINA Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    Description
    RINA Marine Italienne - certificate for Advantys STB PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 08/08/17
    Description
    RINA Marine Italienne - certificate for Advantys STB PLCs
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.5 MB
    Date 20/01/17
    Fichiers dans le document
    Description
    American Bureau of Shipping
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    prp.document.label.format zip
    Taille 422.7 KB
    Date 16/02/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.