France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys VBD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 25A - poignée noire cadenassable

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    38,50 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys VARIO
    nom abrégé de l'appareil
    VBD
    fonction de l’appareil
    Maintenance préventive
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    niveau de performance
    Hautes performances
    description des pôles
    3P
    description des contacts
    3 "F"
    type de réseau
    CA
    CC
    type de commande
    Poignée rotative
    style de montage de la commande rotative
    Directe
    couleur de poignée
    Noire
    couleur du plastron de la commande
    Noir
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    cadenas de poignée rotative
    1 à 3 cadenas 4...8 mm
    marquage
    0 - 1
    support de montage
    Poignée monté sur porte
    Interrupteur monté sur porte
    mode de fixation
    Hole avec 22.5 mm pour handle
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    25 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    20 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    14.5 A (AC-23)à 400 V
    puissance assignée d'emploi en W
    11 kW à 500 V (AC-23A)
    11 kW à 690 V (AC-3)
    15 kW à 690 V (AC-23A)
    4 kW à 230...240 V (AC-3)
    5,5 kW à 400...415 V (AC-3)
    7,5 kW à 500 V (AC-3)
    5,5 kW à 230...240 V (AC-23A)
    7,5 kW à 400...415 V (AC-23A)
    classe de service intermittent
    30
    Pouvoir de fermeture ( I Rms)
    250 A à 400 V (AC-21A)
    250 A à 400 V (AC-22A)
    250 A à 400 V (AC-23A)
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    1 kA à 400 V au Ipeak
    courant de crête admissible maximal [Icw]
    300 A à 400 V pendant 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    10 kA à 400 V - fusible associé 25 A aM
    10 kA à 400 V - fusible associé 25 A gG
    pouvoir de coupure
    200 A à 400 V AC-21A
    200 A à 400 V AC-22A
    200 A à 400 V AC-23A
    composition de l'appareil
    Poignée
    Commutateur
    endurance mécanique
    100000 cycle
    endurance électrique
    30000 cycle DC-1 à 5
    100000 cycle AC-21
    type de raccordement
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    Circuit de puissance : 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
    dimensions de la plaque avant avec poignée
    60 x 60 mm
    hauteur
    74 mm
    largeur
    60 mm
    poids
    0,215 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    GL
    UL
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP65
    IP20 se conformer à IEC 60529
    robustesse mécanique
    Vibrations 10 à 150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
    Chocs 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Version 6.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB TeSys Mini-Vario, VARIO - V0-V1-V2-V01-V02-VZ-VC-VB-VV, Czech Republic (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Switch disconnector VBD or VCD for door mounting,12A to 40A, 60x60, red or black handle (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys Mini-Vario, VARIO - V02-V01-V0-V1-V2 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.