France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image VW3A4623
Ce produit n’est plus fabriqué

Image VW3A4623
Ce produit n’est plus fabriqué

FILTRE PASSIF 19A 400V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    [Us] tension d'alimentation
    400 V +/- 10 %
    power supply frequency
    50 Hz +/- 5 %
    quantité par variateur
    1 filtre par moteur pour ATV61HD11N4
    1 filtre par moteur pour ATV61HU75N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD11N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD11N4C
    1 filtre par moteur pour ATV61WU75N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WU75N4C
    1 filtre par moteur pour ATV71HD11N4
    1 filtre par moteur pour ATV71HU75N4
    1 filtre par moteur pour ATV71PD11N4Z
    1 filtre par moteur pour ATV71PU75N4Z
    1 filtre par moteur pour ATV71WD11N4
    1 filtre par moteur pour ATV71WU75N4
    courant nominal
    19 A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    10 % pour ATV61HD11N4 ATV61H moteur: 11 kW/15 hp
    10 % pour ATV61HU75N4 ATV61H moteur: 7,5 kW/10 hp
    10 % pour ATV71HD11N4 ATV71H moteur: 11 kW/15 hp
    10 % pour ATV71HU75N4 ATV71H moteur: 7,5 kW/10 hp
    10 % pour ATV71PD11N4Z ATV71P moteur: 11 kW/15 hp
    10 % pour ATV71PU75N4Z ATV71P moteur: 7,5 kW/10 hp
    10 % pour ATV71WD11N4 ATV71W moteur: 11 kW/15 hp
    10 % pour ATV71WU75N4 ATV71W moteur: 7,5 kW/10 hp
    5 % pour ATV61WD11N4 ATV61W moteur: 11 kW/15 hp
    5 % pour ATV61WD11N4C ATV61W moteur: 11 kW/15 hp
    5 % pour ATV61WU75N4 ATV61W moteur: 7,5 kW/10 hp
    5 % pour ATV61WU75N4C ATV61W moteur: 7,5 kW/10 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal
    rendement
    98 %
    facteur de puissance
    1 (150 % de courant réseau)
    0,85 (75 % de courant réseau)
    0,99 (100 % de courant réseau)
    raccordement électrique
    bornier, capacité de raccordement: 50 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids du produit
    28 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    40…55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C)
    5…40 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    > 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    a

    a1

    G

    698

    600

    532,5

    Dimensions en in.

    a

    a1

    G

    27,48

    23,62

    20,96


  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage
    Montage vertical uniquement



Comparer les produits: /