Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XALD, XALK
Image XALD225H7
Ce produit n’est plus fabriqué

XALD225H7

Green premium brand logo
Image XALD225H7
Ce produit n’est plus fabriqué
XALD225H7
Green premium brand logo

Harmony - Boite a boutons xald fonction marche ou arret 1 o plus 1 f spec h7

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XALD
    Fonction produit
    Poste de commande complet
    Nom de l'appareil
    XALD
    Destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    Application de la boîte pendante
    Fonction de démarrage/arrêt
    Couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Couleur du capot
    Gris foncé (RAL 7016)
    Matière
    Polycarbonate
    Profil du dispositif de commande
    1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant
    Description des opérateurs
    START vert 1 "F"O - 'STOP' rouge 1 "O"
    composition de la boite de commande
    1 bouton-poussoir encastré, vert 1 "F" démarrage marquage
    1 bouton-poussoir dépassant, rouge 1 "O" STOP marquage
    emplacement repérage
    Marquage sur bouton-poussoir
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    Entrée de câble
    2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm
    2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
    Poids du produit
    0,234 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Couleur du marquage
    Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
    Marquage noir avec capsule blanche
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    Course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    Force d'actionnement
    3,5 N état électrique modifié par "O"
    3,8 N état électrique modifié par "F"
    Endurance mécanique
    5000000 cycle
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à EN 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    CSA
    Listé UL
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,235 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,980 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,700 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,100 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais7
    • kazakh1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 04/04/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 186.4 KB
    Date 01/06/07
    XALD/K Harmony control station (Version A01)
    Fichiers dans le document
    pdf
    543.2 KB
    pdf
    730.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 13/10/03
    Fichiers dans le document
    pdf
    543.2 KB
    pdf
    730.5 KB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.7 KB
    Date 11/03/08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD225H7 : BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    Description
    BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD225H7 : BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    Description
    BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD225H7 : BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    Description
    BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    BOITE A BOUTONS XALD FONCTION MARCHE OU ARRET 1 O PLUS 1 F SPEC H7
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.5 MB
    Date 01/09/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.4 MB
    Date 01/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    2 pastilles défonçables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
    (2)
    Pastille défonçable pour passage de câble, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

    Boîtes équipées avec :

    c (mm)

    c (pouces)

    Bouton-poussoir affleurant

    62

    2,44

    Voyant lumineux

    64

    2,52

    Bouton-poussoir lumineux

    65,5

    2,58

    Bouton-poussoir dépassant

    66

    2,60

    Bouton tournant

    80

    3,15

    Bouton-poussoir « coup de poing »

    91,5

    3,58

    Bouton-poussoir d'arrêt d’urgence « coup de poing » à accrochage

    115

    4,53

    Bouton à serrure

    105,5

    4,15