France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XC2SB419754
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XC2SB419754
Ce produit n’est plus fabriqué

INTERRUPTEUR DE POSITION

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    application spécifique du produit
    Pour applications sévères
    nom abrégé de l'appareil
    XC2J
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Métal
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Métal poussoir latéral
    nombre de pôles
    1
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    Complémentaires
    mode de fixation
    Par le corps
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    entrée de câble
    1 entrée comprenant un presse-étoupe, diamètre extérieur du câble: 6…13,5 mm
    forme d'isolation entre contacts
    Za
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Sans
    vitesse d'attaque minimale
    0.001 m/min
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 18 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    10 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.