France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XCKJ562H7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XCKJ562H7
Ce produit n’est plus fabriqué

INT DE POSITION 427703

Afficher plus de caractéristiques >
Sélecteur de produit >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKJ
    forme du capteur
    -
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir avec galet à rappel métal
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    nombre de seuils
    1
    ouverture positive
    Avec
    couple minimum pour ouverture positive
    0,5 N.m
    vitesse d'attaque minimale
    6 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    largeur
    40 mm
    hauteur
    77 mm
    profondeur
    44 mm
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    normes
    CENELEC EN 50041
    IEC 60947-5-1
    IEC 60204-1
    UL 508
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN 60204-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XCKJ562H7: limit switch XCKJ - steel roller plunger - 1NC+1NO - slow-break - 1/2NPT (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position XC... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 07/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 07/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Entrée taraudée NPT 1/2"
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,3 x 7,3.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Coupure avant établissement, coupure lente



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur par came 30°



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (A)
    Déplacement de came
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert