France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLK010B2D21

XMLK010B2D21

Image XMLK010B2D21
XMLK010B2D21

OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 4 20ma c

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    163,57 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    nom du pressostat
    XMLK
    type de circuit
    Télécommande
    taille de capteur de pression
    10 bar
    affichage local
    Sans
    fluide contrôlé
    Air (0…80 °C)
    Eau douce (0…80 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC SELV (limites de tension: 8…33 V)
    consommation électrique
    < 20 mA
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    4...20 mA, 2 fils
    quantité par lot
    Lot de 1
    type d'emballage
    Individuel
    Complémentaires
    plage de réglage de pression
    0…10 bar
    pression accidentelle maximum permise
    20 bar
    pression de rupture
    30 bar
    matière en contact avec le fluide
    Nitrile (NBR)
    Acier inoxydable type AISI 303
    Céramique
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Court-circuit de charge
    Inversion polarité
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 6 kV contact
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à EN/IEC 61000-4-4 2 kV
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
    Champs RF rayonnés se conformer à EN/IEC 61000-4-6 10 V 0,15 à 80 MHz
    Immunité aux champs magnétiques se conformer à EN/CEI 61000-4-8 30 A/m 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    < 5 ms
    précision de mesure
    +/- 1 % de la plage de mesure
    Resolution
    0.1 % of the measuring range
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,04 % de la plage de mesure /°K
    dérive du point zéro
    +/- 0,03 % de la plage de mesure /°K
    Long term stability
    +/- 1 % de la plage de mesure
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    poids du produit
    0,11 kg
    diamètre
    36 mm
    longueur
    67,5 mm
    type d'écart
    Différentiel fixe
    Environnement
    normes
    CE
    EN/CEI 61326-2-3
    certifications du produit
    RCM
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EAC
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    0…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…80 °C
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f = 9…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    degré de protection NEMA
    NEMA 4
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XML K... Pressure Transmitter, Instruction Sheet (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLE... and XMLK... electronic pressure sensors - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XMLE/F/G/K... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLK010B2D21: pressure sensor XMLK - 0..10bar - G 1/4A - 4..20mA - M12 - set of 1 (Version 2.0)
    CAD for XMLK010B2D21: pressure sensor XMLK - 0..10bar - G 1/4A - 4..20mA - M12 - set of 1 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de pression électroniques XMLG... et XMLK... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    XMLK... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 2 fils (4-20 mA)


    (a)
    Sortie I


  • Courbes de performance

    Courbes de sortie



Comparer les produits: /