Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLR001G0T76

XMLR001G0T76

Image XMLR001G0T76
XMLR001G0T76

OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - 1/4p18NPT - 0..10V-M12

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 313,14 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 23 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    type d'opération de détecteur de pression
    Transmetteur de pression
    Nom de l'appareil
    XMLR
    taille de capteur de pression
    99,97 kPa
    1 bar
    100 kPa
    pression accidentelle maximum permise
    7,5 bar
    751,53 kPa
    750 kPa
    pression de rupture
    751,53 kPa
    750 kPa
    7,5 bar
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…80 °C)
    Air (-20…80 °C)
    Huile hydraulique (-20…80 °C)
    Fluide de réfrigération (-20…80 °C)
    type de raccordement hydraulique
    1/4" - 18 NPT (femelle)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC SELV (limites de tension: 17…33 V)
    Complémentaires
    Consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    sortie analogique
    0...10 V
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    0...10 V
    type d'écart
    Différentiel fixe
    matière en contact avec le fluide
    Inox 316L
    Céramique
    Fluorocarbone FKM (Viton)
    matière de la face avant
    Polyester
    Matière du boîtier
    Polyacrylamide
    Inox 316L
    position de montage
    Toutes positions, mais la mesure peu être erronée en cas de montage tête en bas
    Type de protection
    Protection surtension
    Inversion polarité
    Protection contre les courts-circuits
    Protection contre les surcharges
    temps de réponse de la sortie
    <= 10 ms pour sortie analogique
    Type d'afficheur
    4 digits 7 segments
    temps de réponse de l'affichage
    FAST 50 ms
    Normal 200 ms
    Lent 600 ms
    retard à la disponibilité maxi
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    linearity error on analogue output
    <= 0,5 % de l'échelle de mesure
    hysteresis on analogue output
    <= 0.2 % de l'échelle de mesure
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6% de la plage de mesure
    Précision de répétition
    <= 0,2 % de l'échelle de mesure
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure/°C
    Précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Profondeur
    42 mm
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    41 mm
    Poids du produit
    0,212 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV CC
    compatibilité électromagnétique
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques: 10 V/m 80...2000 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Immunité aux perturbations RF transmises par conduction: 10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Test d’immunité aux surtensions: 1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: 2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 8 kV air, 4 kV contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Environnement
    Marquage
    CE
    Certifications du produit
    EAC
    CULus
    Normes
    UL 61010-1
    EN/CEI 61326-2-3
    Température de fonctionnement
    -20…80 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f= 10…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    181 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,7 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français6
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Description
    Transmetteurs de pression pour l'eau XMLK. Transmetteurs de pression XMLG. Transmetteurs de pression XMLP. Transmetteurs de pression XMEP pour équipements mobiles. Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP. Détecteurs de pression avec afficheur 4 digits XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 03/07/17
    Description
    Transmetteurs de pression pour l'eau XMLK. Transmetteurs de pression XMLG. Transmetteurs de pression XMLP. Transmetteurs de pression XMEP pour équipements mobiles. Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP. Détecteurs de pression avec afficheur 4 digits XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 03/07/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 620.7 KB
    Date 01/11/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 628.7 KB
    Date 01/11/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44 KB
    Date 26/09/17
    prp.document.label.format html
    Taille 320 B
    Date 13/05/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 42.6 KB
    Date 06/05/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 43.2 KB
    Date 06/05/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 39.3 KB
    Date 06/05/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 39.5 KB
    Date 06/05/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 489 KB
    Date 13/04/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 615.8 KB
    Date 09/03/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR001G0T76 : OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - 1/4p18NPT - 0..10V-M12
    Description
    OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - 1/4p18NPT - 0..10V-M12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - 1/4p18NPT - 0..10V-M12
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR001G0T76 : OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - 1/4p18NPT - 0..10V-M12
    Description
    OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - 1/4p18NPT - 0..10V-M12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - 1/4p18NPT - 0..10V-M12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Entrée de fluide : 1/4”- 18NPT femelle


  • Schémas de raccordement

    Connexions et schéma
    Câblage des connecteurs


    (1)
    Sortie I ou sortie V
    (2)
    Entrée de test


  • Courbes de performance

    Description des sorties analogiques

    Signal de sortie analogique


    X :
    Pression
    Y :
    Signal de sortie analogique
    (1)
    Un décalage de +/-5 % de la pression nominale peut être compensé (avec le menu de configuration Cof. Cof : compensation de décalage)
    (2)
    La courbe analogique peut être ajustée de -25 % à +25 % de la pression nominale (avec le menu de configuration AEP. AEP : point de fin analogique).