France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 10bar - 1/4p18NPT - 2xNPN-M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    280,89 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    26
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    type d'opération de détecteur de pression
    Pressostat avec 2 sorties
    nom de l'appareil
    XMLR
    taille de capteur de pression
    10 bar
    145 psi
    pression accidentelle maximum permise
    40 bar
    580 psi
    4 mPa
    pression de rupture
    40 bar
    580 psi
    4 mPa
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…80 °C)
    Air (-20…80 °C)
    Huile hydraulique (-20…80 °C)
    Fluide de réfrigération (-20…80 °C)
    type de raccordement hydraulique
    1/4" - 18 NPT (femelle)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC SELV, limites de tension: 17…33 V
    Complémentaires
    consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    4 broches M12 connecteur mâle
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie numérique
    Statique NPN, 2 "O" / "F" programmable
    courant commuté maximum
    250 mA
    description des contacts
    2 O/F programmable
    type d'écart
    Différentiel fixe
    chute de tension maximale
    <= 2 V
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    0,8…10 bar
    11,6…145 psi
    0,08…1 mPa
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,5…9,7 bar
    7,25…141 psi
    0,05…0,97 mPa
    course différentielle minimum
    0,3 bar
    4.35 psi
    30 kPa
    matière en contact avec le fluide
    Céramique
    Fluorocarbone FKM (Viton)
    Inox 316L
    matière de la face avant
    Polyester
    matière du boîtier
    Polyacrylamide
    Inox 316L
    position de montage
    Toutes positions, mais la mesure peu être erronée en cas de montage tête en bas
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Protection surtension
    Inversion polarité
    Protection contre les courts-circuits
    temps de réponse de la sortie
    <= 5 ms pour sortie numérique
    temps de retard de la sortie
    0…50 s par étapes d'1 seconde
    type d'afficheur
    4 digits 7 segments
    signalisation locale
    2 LEDs jaune pour lumière allumée quand la sortie est actionnée
    temps de réponse de l'affichage
    FAST 50 ms
    Normal 200 ms
    Lent 600 ms
    retard à la disponibilité maxi
    <= 300 ms
    précision globale
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    précision de la mesure de la sortie
    <= 0,6% de la plage de mesure
    précision de répétition
    <= 0,2 % de l'échelle de mesure
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure/°C
    précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    profondeur
    42 mm
    hauteur
    100 mm
    largeur
    41 mm
    poids
    0,212 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV CC
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test 8 kV air, 4 kV contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques - niveau de test 10 V/m (80...2000 MHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test 2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test 1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - niveau de test 10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Environnement
    marquage
    CE
    certifications du produit
    cULus
    EAC
    normes
    UL 61010-1
    EN/CEI 61326-2-3
    température de fonctionnement maximale
    -20…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux vibrations
    20 gn (f = 10…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR... Détecteur de pression électronique, Instruction de service (Version 04)
    XMLR... Electronic pressure switch, Instruction sheet (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XMLR010G2N06: 2 discrete outputs, 1/4""-18NPT female, connector M12 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de pression électroniques XMLR... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    XMLR... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Entrée de fluide : 1/4”- 18NPT femelle


  • Schémas de raccordement

    Connexions et schéma
    Câblage des connecteurs



  • Courbes de performance

    Description des sorties de commutation. Mode hystérésis

    Le mode de commutation à hystérésis est généralement utilisé pour les applications de pompage et/ou de vidage.


    X :
    Temps
    Y :
    Pression
    (1)
    Sortie
    NP :
    Pression nominale
    SP :
    Point de consigne (ajustable de 8 % à 100 % de NP)
    rP :
    Point de réinitialisation (ajustable de 5 % à 97 % de NP)


    Description des sorties de commutation Mode fenêtre

    Le mode de commutation à fenêtre est généralement utilisé pour les "applications de régulation de pression"


    X :
    Temps
    Y :
    Pression
    (1)
    Sortie
    NP :
    Pression nominale
    FH :
    Point de commutation haut (ajustable de 8 % à 100 % de NP)
    FL :
    Point de commutation bas (ajustable de 5 % à 97 % de NP)


    Description des sorties de commutation Temporisation

    Le délai de temporisation est généralement utilisé pour éliminer par filtrage les pressions transitoires rapides.

    La sortie n'est commutée qu'après un délai "dS" et "dr" réglable de 0 à 50 secondes.


    X :
    Temps
    Y :
    Pression
    (1)
    Sortie
    SP :
    Point de consigne
    rP :
    Point de réinitialisation
    dS :
    Temporisation sur point de consigne
    dr :
    Temporisation sur point de réinitialisation