Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS506B1PAM8

XS506B1PAM8

Green premium brand logo
Image XS506B1PAM8
XS506B1PAM8
Green premium brand logo

Detecteur inductif cyl court l06 12 24vdc pnp nc 3fils noy portee 1,5mm conn m8

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 46,49 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS5
    forme du capteur
    Cylindrique Ø 6,5 mm simple
    dimension
    42 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Acier inoxydable
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    1,5 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    3 broches M8 connecteur mâle
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Acier inoxydable 303
    domaine de fonctionnement
    0…1,2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 5000 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    10 ms
    retard réponse maximal
    0,1 ms
    retard récupération maxi
    0,1 ms
    Marquage
    CE
    Hauteur
    6,5 mm
    Longueur
    42 mm
    Poids du produit
    0,025 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 13/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20 MB
    Date 13/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 30.6 KB
    Date 16/07/18
    Description
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 08/10/91
    Description
    UL certification record (listed products)
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 226.7 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS506B1PAM8 : Detecteur inductif cyl court l06 12 24vdc pnp nc 3fils noy portee 1,5mm conn m8
    Description
    Detecteur inductif cyl court l06 12 24vdc pnp nc 3fils noy portee 1,5mm conn m8
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Detecteur inductif cyl court l06 12 24vdc pnp nc 3fils noy portee 1,5mm conn m8
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS506B1PAM8 : Detecteur inductif cyl court l06 12 24vdc pnp nc 3fils noy portee 1,5mm conn m8
    Description
    Detecteur inductif cyl court l06 12 24vdc pnp nc 3fils noy portee 1,5mm conn m8
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Detecteur inductif cyl court l06 12 24vdc pnp nc 3fils noy portee 1,5mm conn m8
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    3 mm (0.12 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    18 mm (0.71 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    4,5 mm (0.18 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    Connecteur M8


    PNP



  • Courbes de performance

    Performance Curves
    Standard Steel Target : 8x8x1 mm


    (1)
    Pick-up points
    (2)
    Drop-out points (object approaching from the side)
    (y)
    Sensing distance in mm


Comparer les produits: /