Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XUVH0312L5

XUVH0312L5

Image XUVH0312L5
XUVH0312L5

DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE FOURCHE 30X30 12 24V DC 3FILS PNP NO CABLE 5M

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 185,24 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application emballage
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUV
    forme du capteur
    Fourche
    système de détection
    Barrière lumineuse
    émission
    Infrarouge
    Matière
    Plastique
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "F"
    raccordement électrique
    Câble
    Application spécifique du produit
    Détection de drapeaux dans les ascenseurs / transtockers
    Détection statique de passage d'objets
    diamètre minimale de l'objet détecté
    Mode statique: 15 mm
    Complémentaires
    matière du coffret
    ABS/PC
    matière de la lentille
    PMMA
    type de signal de sortie
    Numérique
    Type de sortie
    Statique
    état LED
    État sortie: 1 LED (rouge)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    Limites de la tension d'alimentation
    19…38 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 150 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 1 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 20 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    30 ms
    retard réponse maximal
    0,5 ms
    retard récupération maxi
    0,5 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    Profondeur
    68 mm
    Hauteur
    59 mm
    Largeur
    14 mm
    Poids
    0,13 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CE
    CULus
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -20…70 °C
    immunité à la lumière ambiante
    10000 lx lumière naturelle
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…42 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    220 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais1
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.9 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUVH0312L5 : XUVH0312L5_REACH_DECLARATION
    Description
    XUVH0312L5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XUVH0312L5_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUVH0312L5 : DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE FOURCHE 30X30 12 24V DC 3FILS PNP NO CABLE 5M
    Description
    DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE FOURCHE 30X30 12 24V DC 3FILS PNP NO CABLE 5M
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE FOURCHE 30X30 12 24V DC 3FILS PNP NO CABLE 5M
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.