Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XUYFVPTD301NUCL

XUYFVPTD301NUCL

Image XUYFVPTD301NUCL
XUYFVPTD301NUCL

FIBRE OPTIQUE VERRE SPECIAL NUCLEAIRE 3M GAINE HAUTE TEMP EMBOUT DROIT

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 479,08 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 11 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom du détecteur
    XUY
    forme du capteur
    Dessin de la fibre
    type de gaine
    Température élevée
    portée nominale
    80 mm XUYAFV
    type d'embout
    Latéral avec laiton plaqué nickel, M4 x 0,7
    Complémentaires
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    type de fibre optique
    Verre de 50 µ
    matériau de gaine
    Acier inoxydable flexible
    système de détection
    Réflexion directe
    montage de la tête
    M4 x 0,7
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    600 g
    Hauteur de l'emballage 1
    13,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    2,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    18,3 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUYFVPTD301NUCL : FIBRE OPTIQUE VERRE SPECIAL NUCLEAIRE 3M GAINE HAUTE TEMP EMBOUT DROIT
    Description
    FIBRE OPTIQUE VERRE SPECIAL NUCLEAIRE 3M GAINE HAUTE TEMP EMBOUT DROIT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    FIBRE OPTIQUE VERRE SPECIAL NUCLEAIRE 3M GAINE HAUTE TEMP EMBOUT DROIT
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUYFVPTD301NUCL : FIBRE OPTIQUE VERRE SPECIAL NUCLEAIRE 3M GAINE HAUTE TEMP EMBOUT DROIT
    Description
    FIBRE OPTIQUE VERRE SPECIAL NUCLEAIRE 3M GAINE HAUTE TEMP EMBOUT DROIT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    FIBRE OPTIQUE VERRE SPECIAL NUCLEAIRE 3M GAINE HAUTE TEMP EMBOUT DROIT
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.