Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XY2C
Image XY2CB22
Ce produit n’est plus fabriqué

XY2CB22

Image XY2CB22
Ce produit n’est plus fabriqué
XY2CB22

contacteur CONTACT ARRET PAR CABLE

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence XY2CB22 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
XY2CEDA296
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 septembre 2019
1
XY2CEDB296
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 septembre 2019
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Preventa XY2
    Fonction produit
    Interrupteur à câble
    Nom de l'appareil
    XY2CB
    couleur du logement
    Bleu
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Complémentaires
    signalisation locale
    Avec veilleuse, 48 V
    Nombre de câbles
    1
    longueur maximale du câble de déclenchement
    100 m
    Remise à zéro
    Depuis boîtier intérieur
    [Us] tension d'alimentation
    48 V
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    point d'ancrage câble déclencheur
    Côté droite
    Alimentation du bloc lumineux
    Direct
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
    Marquage
    CE
    Endurance mécanique
    60000 cycle
    distance entre supports câbles
    5 m
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60269
    Description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Poids du produit
    19,55 kg
    Code de compatibilité
    XY2CB
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP22 se conformer à EN/IEC 60529 (boîtier)
    IP22 se conformer à NF C 20-010 (boîtier)
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529 (boîtier du contact)
    IP65 se conformer à NF C 20-010 (boîtier du contact)
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    15,600 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,500 dm
    Largeur de l'emballage 1
    3,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    4,000 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais2
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 02/07/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 321.4 KB
    Date 01/08/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.