KNX, une technologie adaptée à tous les bâtiments
KNX de Schneider Electric est la solution ultime pour le contrôle, la gestion de l’énergie et l’exploitation de tous les bâtiments résidentiels et tertiaires
KNX pour le résidentiel
KNX pour le tertiaire
KNX, architecture type
Les produits composant une installation KNX s'organisent de la façon suivantes :

Les différents produits de la solution KNX pour le résidentiel et KNX pour le tertiaire de Schneider Electric

Pour piloter confortablement toutes les fonctions d'une pièce.

Conception simple et rapide d’une installation KNX complète, incluant la visualisation pour smartphone et tablette.
Téléchargez gratuitement eConfigure KNX Lite sur le site Schneider Electric France.

Pour plus de confort pour les élèves, les enseignants, et le personnel administratif, pour une gestion des consommations énergétiques et une sécurité renforcée, les gestionnaires de l'établissement Notre-Dame de Mongré ont choisi KNX de Schneider Electric.

Training Institute, la branche "Formation" de Schneider Electric propose des stages de tous niveaux pour s'initier ou se perfectionner dans l'univers KNX :• mise en oeuvre d'une application simple avec eConfigure KNX (1 jour),• certification KNX (5 jours),• certification KNX advanced (5 jours).
Découvrez toutes l'offre KNX
Retrouvez toutes les références produits
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.