Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Défis

Optimiser l’exploitation de vos infrastructures distantes en pilotant et en contrôlant vos équipements distants en temps réel.
Small boy drinking water, smart home, water management

Notre offre

SCADAPack 570/575
Les premiers automates de télégestion (rPACs) dotés la brique logique Unity Pro !

Qu’est-ce que SCADAPack?

Les SCADAPack 570/575 rPACs sont les premiers automates de télégestion capables de partager des programmes avec les automates M340 et M580 de Schneider Electric. Cette solution innovante permet aux exploitants de piloter des infrastructures critiques à distance dans un environnement de programmation logique familier.

Bénéfices

Texte alternatif par défaut
Maximisez vos ressources et réduisez les temps de formation en partageant des programmes entre les SCADAPack 570/575 rPACs et les automates Modicon M340 ou M580
Texte alternatif par défaut
Réduisez vos coûts en limitant les visites sur les sites grâce à la télémaintenance et à la fiabilité de nos équipements
Maitrisez votre réseau avec une solution de télégestion complète: des capteurs à la supervision, Schneider répond à l’ensemble de vos besoins.

Qu’est-ce que RemoteConnect?

Le logiciel Remote Connect est l’outil tout-en-un utilisé à utiliser pour configurer et programmer la gamme SCADAPack 570/575.
Le logiciel Remote Connect:

  • Est conçu pour la gamme  SCADAPack x70 (570/575,..)
  • Utilise la norme FDT2/DTM pour vous offrir une interface utilisateur moderne et intuitive
  • Embarque l’éditeur logique Unity Pro

Remote connect – quick start

Remote SCADA and telemetry

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !