Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Améliorer la vie de vos clients ?

Contrôlez votre logement, même à distance grâce à l’app Wiser !

Elle est le point de contrôle unique permettant de gérer les équipements qui rendront l’habitat plus intelligent et facile à vivre.

Elle relie les smartphones et tablettes aux fonctions connectées.

  • La gamme Wiser Unica vous ouvre les portes de l’univers connecté et de l’habitat intelligent avec la commande de l’éclairage et des volets roulants.

    L’installation est identique à celle d’un produit standard et le paramétrage est rapide et intuitif.

Les fonctions connectées déjà disponibles

 

Variateur poussoir

éclairage
 

Interrupteur

éclairage
 

Variateur rotatif

éclairage
 

Interrupteur

Volets roulants
  • Nouvelle gamme Unica, prises et interrupteurs connectés

    Contrôlez vos volets roulants avec Unica, l’application et la box domotique Wiser, maitrisez votre éclairage connecté avec les capteur et détecteurs de mouvements Unica et découvrez bien d’autres applications domotiques KNX avec notre nouvelle Gamme Unica. Unica ajoute la haute technicité au design, et propose des appareillages évolutifs et d'avenir pour un bâtiment 100% connecté, aussi bien dans le tertiaire que dans le résidentiel.

Vous avez un projet ? Vous voulez commander vos échantillons Unica 45x45 ?

Rendez-vous dans votre espace client, pour retrouver vos outils dédiés, télécharger le catalogue, où encore commander vos échantillons Unica.

Unica, la gamme 45x45 la plus ergonomique du marché

Unica est une gamme conçue pour l’agilité des professionnels et le confort des utilisateurs Unica, c’est 12 atouts !
• Une grande facilité d’installation avec 6 points forts
• Des mécanismes innovants avec 3 points forts
• Une gamme très simple à gérer avec 3 points forts
  •  

    Une grande facilité d'installation avec 6 points forts

    1- L’insert le plus compact du marché
    Une profondeur de montage de 21 mm seulement, offrant un espace suffisant pour le câblage.
  •  

    Une grande facilité d'installation

    2- Ergonomie très élevée des boutons de déconnexion
    Les boutons de déconnexion offrent sécurité et simplicité de montage. Inutile de forcer, ils réagissent avec une simple pression du doigt.
  •  

    Une grande facilité d'installation

    3- Tunnel de câblage élargi et plus accessible
    Les espaces de câblage coniques ont été optimisés pour faciliter l’insertion des câbles et les connecter en peu de temps.
  •  

    Une grande facilité d'installation

    4- Alignement mural perfectionné et tenue renforcée
    Un matériau de haute qualité flexible et robuste à la fois. Grâce à la qualité supérieure du matériau, l’appareillage s’adapte parfaitement aux murs imparfaits.
  •  

    Une grande facilité d'installation

    5- Plaque de fixation intelligente
    Les séparateurs peuvent être retirés facilement avec les mains, laissant les plaques totalement recouvertes et les câbles non visibles et non accessibles, pour un système sûr.
  •  

    Une grande facilité d'installation

    6- Nouvelles boîtes d'encastrement
    Une combinaison pour faciliter encore plus le travail de l’installateur : • 4 trous de fixation • 2 trous d’ajustement tardif de niveau
  •  

    Des mécanismes 45x45 innovants avec 3 points forts

    1- Résistance à l’arrachement en goulotte
    Unica propose une offre de systèmes encastrés solides en goulotte qui résistera à toutes les conditions de travail !
  •  

    Des mécanismes 45x45 innovants

    2-Prise affleurante inédite sur le marché
    Les boutons de déconnexion offrent sécurité et simplicité de montage. Inutile de forcer, ils réagissent avec une simple pression du doigt.
  •  

    Des mécanismes 45x45 innovants

    3- Gamme nativement connectable
    Unica propose des solutions connectées, de la commande locale jusqu’au contrôle à distance de l’ensemble des équipements.
  •  

    Une gamme très simple à gérer avec 3 points forts

    1- Gamme en 3 modules
    La gamme Unica se compose de seulement 3 modules : la plaque de fixation au mur, le mécanisme 45x45 et la plaque de finition. Tous les mécanismes 45x45 Unica seront compatibles pour une installation en encastré, dans un poste de travail ou en goulotte. Une gamme extrêmement rapide à poser et très simple à composer !
  •  

    Une gamme très simple à gérer

    2- Gamme camélon
    Vous choisissez la finition de votre choix parmi les 3 gammes : Unica Pro, Unica Studio ou Unica Pure. Une gamme qui répond à tous les besoins des bâtiments du secteur tertiaire ou résidentiel.
  •  

    Une gamme très simple à gérer

    3- Tunnel de câblage élargi et plus accessible
    Les espaces de câblage coniq3- Unica System + poste de travail. Les boîtes de concentration ou postes de travail sont idéaux pour équiper les bureaux lorsque plusieurs fonctions sont nécessaires au même endroit. Ils sont compatibles avec tous les mécanismes Unica, disponibles dans les mêmes coloris exclusifs pour un rendu harmonieux.ues ont été optimisés pour faciliter l’insertion des câbles et les connecter en peu de temps.
 

Unica Pro 

 

Gammes Pro, Studio et Pure 

 

Unica Studio 

 

Unica Studio Color 

 

Unica Studio Metal 

 

Unica, simplement irresistible 

 

Unica Pure 

  •  

    Unica pour vos bâtiments tertiaires

    Pensés dans les moindres détails, les mécanismes d’Unica bénéficient d’une installation rapide et très intuitive, ainsi que de fonctionnalités adaptées à de multiples secteurs tertiaires comme l’hôtellerie, les bureaux, les petits commerces, l’éducation et bien d’autres encore.
  •  

    Pour les hôtels

    Unica est une gamme très simple à gérer grâce à sa construction en 3 modules. Il sera extrêmement simple de la faire évoluer ou d’apporter un style différent à chaque chambre. Le système de l'interrupteur à carte à design optimisé garantit une économie d’énergie : l’éclairage et/ou la VMC ne s’allument que lorsque les occupants introduisent leur badge dans l’interrupteur de leur chambre. Enfin, Unica c’est aussi une référence en termes de design.
  •  

    Pour le bureau

    Unica propose une offre de systèmes encastrés, en goulotte ou stations de travail, qui résisteront à toutes les conditions de travail.
    Unica c’est aussi de nombreuses fonctions standards ou connectables couvrant l’ensemble des besoins, comme les fonctions RJ45 ou les prises USB, qui améliorent la qualité de vie des employés pour plus d’efficacité.
  •  

    Pour le commerce

    Facile à installer, Unica se connecte au système Wiser et peut compléter les bénéfices de votre Tableau Électrique Tertiaire Connecté, pour la gestion globale du commerce. Une combinaison idéale pour contrôler la consommation d'énergie, la sécurité et l’ambiance/confort lieux. Elaborées avec soin, les propositions Unica apportent une touche design essentielle qui magnifiera les lieux.
  •  

    Pour l'enseignement

    Les boîtes de concentration sont idéales pour ce secteur et permettent de regrouper,sur une même colonne, toutes les fonctionnalités de la gamme Unica. Unica propose aussi des fonctions de détection de mouvements ou des commandes de gestion des lumières automatisées. Sources d’hygiène et d’économie, elles suppriment tout contact manuel avec l’interrupteur.
  •  

    Pour la santé

    La gamme Unica s’adapte parfaitement aux exigences de sécurité et de fiabilité du secteur de la santé. C’est en pensant aux soignants et aux patients que ses concepteurs ont travaillé son ergonomie et composé des offres complètes, avec des systèmes de détecteurs de mouvements, une signalétique lumineuse ou des commandes automatisées. Pour respecter les normes d’hygiène, une gamme professionnelle est proposée avec un revêtement antibactérien.
  •  

    Unica pour vos bâtiments résidentiels

    La gamme Unica habillera tous les intérieurs. Elle permet à la fois de répondre aux tendances d’aujourd’hui tout en offrant un large choix de design. Unica offre bien plus qu’un agencement de qualité, elle permet d’affirmer ses goûts et sa personnalité !
Une connectivité à plusieurs niveaux

Avec ses systèmes connectés , Unica ajoute la haute technicité à l’ingéniosité. Elle propose des appareillages évolutifs et d’avenir pour des environnements connectés apportant bien-être et confort à ses occupants.
  •  

    Le Bluetooth : simple et à la portée de tous

    Certaines fonctions de la gamme Unica peuvent être contrôlées depuis un smartphone grâce à la technologie Bluetooth. Il vous suffira de télécharger l’application Wiser, de paramétrer vos produits et de les configurer.
    Vos bâtiments deviennent plus intelligents et faciles à vivre. En quelques clics, les occupants peuvent optimiser leur confort et leur bien-être au quotidien.
  •  

    Les fonctions connectables Wiser et pilotables depuis un smartphone en Bluetooth

    1- Gestion des ouvrants
    2- Lumières automatisées et planification des lumières
    3- Simulation de présence
    4- Multifonctions par produits
    Exemple : interrupteur dans la journée, détecteur de présence pendant la nuit, variateur ou interrupteur…
  •  

    KNX : la connexion des bureaux et complexes hôteliers


    La gamme Unica est compatible avec les composants KNX nécessaires pour le contrôle de bâtiments connectés, confortables, économes en énergie et sûrs. Thermostat, éclairage, ouverture des volets roulants : tout peut être commandé à distance ! Avec le nouveau KNX Multitouch Pro, l’interface utilisateur ouvre un éventail de fonctions encore plus large et présente une flexibilité unique.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur en installant la dernière version disponible. Vous bénéficierez, ainsi, des dernières fonctionnalités et technologies utilisées sur ce site.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !