N’attendez plus et choisissez un tableau électrique connecté, traditionnel et intelligent
Schneider Electric propose une large gamme de coffrets et d'armoires électriques pour répondre à différents besoins. Que ce soit en intérieur ou à l'extérieur, nous proposons des coffrets électriques standards, étanches et adaptés aux piscines. Nos solutions incluent des coffrets vides ou équipés, en plastique ou en métal, pour un appareillage modulaire ou avec un système fonctionnel. Qu'il s'agisse de coffrets modulaires simples ou d'armoires industrielles de grande puissance, nous avons la solution adaptée pour recevoir des appareillages jusqu'à 7300 A. Nos produits conviennent à la plupart des environnements, offrant une solution complète pour vos projets électriques.
Un tableau électrique connecté et intelligent
Les tableaux intelligents intègrent des produits intelligents pour une communication directe en temps réel vers un logiciel ou une application cloud. Cette combinaison Digital-Électrique, nommée Electricité 4.0, offre une vue claire de l'état du système électrique d'un bâtiment.
Adopter un système de mesure est essentiel pour réduire la consommation énergétique du bâtiment. Une solution de gestion de l'énergie permet de cibler les équipements les plus énergivores et d'organiser des actions d'efficacité énergétique adaptées à l'activité. Par exemple, si la mesure révèle que la moitié de l'énergie est consommée par le chauffage, le client peut concentrer ses efforts d'économie en investissant dans une pompe à chaleur.