France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Nouvelle version

Filières concernées

  • BAC PRO MVA
  • Filière électrotechnique

Les +

  • Équipement dimensionné pour l’usage des véhicules électriques pédagogiques.
  • Kit prêt à être installé.
  • Possibilité de projet pédagogique en section électrotechnique.

Caractéristiques

Alimentation électrique230 V monophasé / 7 kW
Dimension (H x L x P)430 x 330 x 165 mm
Poids26 kg

Pour commander

MDGVE010MVABorne murale de charge VE section automobile

Présentation

Cette borne de charge murale pour les sections automobile est destinée à recharger un véhicule électrique (VE) pédagogique.
Elle permet de familiariser les élèves avec la procédure de raccordement, le cycle de charge et les éventuels dysfonctionnements. Une prise domestique renforcée est également fournie afin de permettre de connecter les véhicules hybrides rechargeables (VHR ou hybride plug in).

Objectifs pédagogiques

  • Connaître le processus d’installation d’une borne, et les responsabilités.
  • Comprendre les différents types de charge : lente, normale, accélérée, rapide.
  • Connaître les différents types de prises et de bornes.
  • Connecter un véhicule et lancer le cycle de charge.
  • En cas de charge impossible : causes et remèdes, maintenance de premier niveau.

Descriptif

  • 1 borne murale de puissance 7 kW avec une prise T3.
  • 1 prise type domestique renforcée à 14 A avec disjoncteur de protection.
  • 1 coffret de distribution étanche KAEDRA.
  • 1 rangée 18 modules.
  • Disjoncteurs de protection de puissance et contrôle, à monter et à câbler.
  • Documentation technique avec les schémas de montage et câblage de la borne.
  • Tous les composants nécessaires à l’installation sont fournis avec la borne.