Τα συστήματα TVDA μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε γρήγορα μια αυτοματοποιημένη λύση, από τον σχεδιασμό και τη μηχανολογία του μηχανήματος μέχρι την εγκατάσταση και την τεκμηρίωση. Μειώστε το χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας με αυτές τις ευέλικτες, λειτουργικά επικυρωμένες, έτοιμες προς χρήση αρχιτεκτονικές.
Λύση
Η αρχιτεκτονική Συγχρονισμένοι άξονες | Sercos Ελεγκτής κίνησης LMC216 είναι ένα παράδειγμα αρχιτεκτονικής για τον προσιτό έλεγχο ενός αυτόνομου ρομπότ. Το κύτταρο αποτελείται από δέλτα, ή πύλη, ρομπότ και δύο μεταφορείς για εισερχόμενη τροφοδοσία και εξερχόμενη τροφοδοσία.
Η λύση ρυθμιστή στροφών για το ρομπότ είναι πλήρως ενσωματωμένη στη λύση αυτοματισμού του κυττάρου. Εκτός από τον ελεγκτή PacDrive δεν απαιτείται πρόσθετο υλικό ελέγχου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυπικά εργαλεία μηχανολογίας και σερβορυθμιστές στροφών Lexium.
Οφέλη
> Η λύση βασίζεται στο PacDrive 3, μια δοκιμασμένη τεχνολογία logic motion, που ενοποιεί τις λειτουργίες ελέγχου PLC, κίνησης και ρομποτικής σε μία πλατφόρμα υλικού.
> Διατίθεται μια πλήρης βιβλιοθήκη ρομποτικών συστημάτων, η οποία υποστηρίζει ρομπότ πύλης/καρτεσιανά ρομπότ, ρομπότ δέλτα, αρθρωτά ρομπότ, ρομπότ SCARA και μη τυποποιημένα ρομπότ. Οι διάφορες παρεμβολές και οι έτοιμες προς χρήση λειτουργίες για την παρακολούθηση ζώνης, τον περιορισμό επιτάχυνσης ή την ενσωμάτωση της όρασης απλοποιούν τον προγραμματισμό.
Το PacDrive, που είναι μια ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη ρομποτικών συστημάτων με αρχιτεκτονική κεντρικού συστήματος, αποτελεί την ιδανική λύση για τον έλεγχο ενός ευρέως φάσματος σερβοκίνητων μηχανημάτων παραγωγής. Περισσότερα από 80.000 μηχανήματα παγκοσμίως ελέγχονται από το PacDrive μέχρι και σήμερα.
Εφαρμογές
Έλεγχος συσκευασίας
.
Προτεινόμενα προϊόντα
Modicon TM5
Αισθητήρες και Σύστηματα RFID
Μπουτόν, Διακόπτες, Ενδεικτικές Λυχνίες, Μπουτονιέρες και Χειριστήρια