Οι αρχιτεκτονικές TVDA μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε γρήγορα μια αυτοματοποιημένη λύση, από τον σχεδιασμό και τη μηχανολογία του μηχανήματος μέχρι την εγκατάσταση και την τεκμηρίωση. Μειώστε τον χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας με αυτές τις ευέλικτες, λειτουργικά επικυρωμένες, έτοιμες προς χρήση αρχιτεκτονικές.
Λύση
Η αρχιτεκτονική ελεγκτών κίνησης LMC101 με συγχρονισμό αξόνων μέσω του διαύλου Sercos επιτρέπει την οικονομική λύση αυτοματισμού μικρών μηχανημάτων με μέγιστο όριο τους 4 σερβοάξονες. Βάσει του PacDrive 3, πρόκειται για μια οικονομική λύση αυτοματισμού για εφαρμογές με μέγιστο όριο τους τέσσερις σερβοάξονες.
Αν και πρόκειται για λύση κατώτερης βαθμίδας για τις τεχνολογίες κίνησης υψηλών προδιαγραφών, προσφέρει προηγμένα χαρακτηριστικά κίνησης, εργαλεία και βιβλιοθήκες ειδικά για μηχανήματα με έως και 99 άξονες.
Οφέλη
> Αυτόνομα συστήματα ελέγχου, λογική PLC και επικοινωνία
> Το PacDrive 3 βασίζεται στη δοκιμασμένη τεχνολογία λογικής κίνησης που ενοποιεί το PLC, την κίνηση και τη λειτουργικότητα ελέγχου ρομποτικής σε μια ενιαία πλατφόρμα υλικού.
> Η επικοινωνία των συστημάτων κίνησης Sercos επιτρέπει την υλοποίηση ασφαλούς επικοινωνίας I/O με τη χρήση μιας ενιαίας αρτηρίας πεδίου Ethernet.
> Με την αρχιτεκτονική κεντρικού συστήματος που διαθέτει, το PacDrive αποτελεί την ιδανική λύση για τον έλεγχο ενός ευρέος φάσματος εξοπλισμών και ρομποτικών συστημάτων παραγωγής με σερβοκίνηση και διαχείρισης υλικών. Χρησιμοποιεί πλήρως ενσωματωμένες δομές προγράμματος που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 61131-3.