Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
		
Hogyan segíthetünk ma?
Mit jelentenek a B,C,D,K és Z kioldási karakterisztikák?

Article available in these languages: Holland

Termékcsaládok: Acti9 C120, Acti9 NG125, Acti9 iC40, Acti9 iC60. Multi9 DPN. Acti9 iDPN, Multi9 C60, Multi9 , Resi9


A katalógusokban, műszaki kiadványokban tartalmazott jelleggörbék a teljes hibaáram kioldási időtartamot megmutatják, az áram függvényében. A kismegszakítók jelleggörbéje két részből áll:
-kioldás túlterhelés miatt ( hőkioldó egység ): minél magasabb az áram értéke, annál gyorsabb a kioldás.A hőkioldó fő eleme egy bimetál ( ikerfém) szalag, amely melegedés hatására elkezd alakot változtatni. Mivel a melegedés mértéke árammal arányos, minél nagyobb az áram annál gyorsabb a deformálódás, tehát a reakció ideje fordítottan arányos az áramértékkel.  Az ikerfém termikus tehetetlensége miatt a hőkioldó egység gyorsan reagál az egymást követő túlterhelési áramokra, ezzel védi a vezetékeket és kábeleket a túlmelegedés miatt keletkező károktól.
- kioldás rövidzárlat miatt ( elektromágneses egység): ha az áram értéke meghaladja a készülék védelmi határértékét, a kioldási idő kevesebb mint 10 milliszekundum, tehát gyakorlatilag nincs késleltetés. Ezt az alábbi jelleggörbék vízszintes, I/In tengelyén ábrázolják.

A kioldási karakterisztikákat - hogy az elektromágneses kioldó az In névleges áram hányszorosainak milyen határai között van beállítva - a gyártó adja meg, ezeket feltünteti a terméken és annak műszaki adataiban. A kismegszakítók karakterisztikáit a fogyasztó jellegének megfelelően kell kiválasztani.
A kioldási karakterisztikákat a jobb átláthatóság érdekében betűkkel jelölik, legjobban elterjedtek az B, C, D, K, Z jelölésűek.
B kioldási karakterisztika ( MSZ EN 60898 szabvány értelmében)  : a névleges áram 3-5 szeresére van állítva.
Ipari alkalmazásnál generátorok, hosszú kábelszakaszok, lakossági alkalmazásnál jellemzően ohmos jellegű fogyasztók túláram védelmére használják.

C kioldási karakterisztika ( MSZ EN 60898 szabvány értelmében) : a névleges áram érték 5-10 szeresére van állítva.
Induktív jellegű és kapcsoló üzemű tápegységekkel rendelkező fogyasztók vezeték védelmére.  Induktív jellegű fogyasztók például a villamos motorok amelyeket tartalmaznak különböző ipari berendezések vagy háztartási készülékek. Kapcsoló üzemű tápegységek azok az AC/DC elektronikus tápegységek amelyek eltérően a hagyományos váltakozóáramú tápegységektől egy meghatározott  DC feszültségű áram előállításához nagyfrekvenciájú kapcsolójelet használnak. Ilyenek például a LED-es világítások tápegységei.

D és K kioldási karakterisztika ( MSZ EN 60947-2  szabvány értelmében): a névleges áramérték 10-14 szorosára van állítva.
Olyan fogyasztó csoportok vezeték védelmére alkalmazzák, amelyek transzformátorokat, nagy indítóáramú motorokat tartalmaznak, így jelentős a bekapcsoláskor a nagy áram felvétel.

Z kioldási karakterisztika ( MSZ EN 60947-2  szabvány értelmében): a névleges áramérték 2,4-3,6 szorosára van állítva. Első sorban ipari felhasználása a jellemző, elektronikai eszközöket tartalmazó áramkörök védelme.

MA kioldási karakterisztika ( MSZ EN 60947-2  szabvány értelmében): a névleges áramérték 12 szeresére van állítva. Első sorban ipari felhasználása a jellemző, motorindítók túláram védelme.

Szabványok

A kismegszakítók karakterisztikáit két eltérő szabvány szerint adják meg, MSZ EN 60898 és MSZ EN 60947-2 szabvány. A két szabvány közötti különbség a felhasználási területben van:
- MSZ EN 60898 szabvány szerint a „nem villamos szakemberek részére” háztartási és hasonló célú területen
- MSZ EN 60 947 szabvány szerint az összes többi szektor (szolgáltató szektor, mezőgazdaság, ipar)
A háztartási célokra jellemző a B,C,D karakterisztika, a K ( hasonló a D-hez) Z és MA  jellemzően ipari felhasználás.

A mellékelt oldalak az SE277/2016 számú műszaki kiadvány ide vonatkozó karakterisztikáit tartalmazzák.

Kioldási jelleggörbe az iC60 N/H/L , C120N/H és DPNa/N kismegszakítókhoz, MSZ EN 60898 szerint, B,C,D jelleggörbékre


Kioldási jelleggörbe az iC60 N/H/L , C120N/H és DPNa/N kismegszakítókhoz, MSZ EN 60898 szerint, B, B,C,D jelleggörbékre
Kioldási jelleggörbe az iK60 kismegszakítókhoz, MSZ-EN 60898 szerint: B,C jelleggörbékre
Kioldási jelleggörbe az iK60 kismegszakítókhoz, MSZ-EN 60898 szerint: B,C jelleggörbékre

Kioldási jelleggörbék az MSZ EN 60947-2 szerint: B,C,D és Z jelleggörbékre
Kioldási jelleggörbék az MSZ EN 60947-2 szerint: B,C,D és Z jelleggörbékre
Kioldási jelleggörbék az MSZ EN60947-2 szabvány szerint, B,C,D jelleggörbékre
Kioldási jelleggörbék az MSZ EN60947-2 szabvány szerint, B,C,D jelleggörbékre
Kioldási jelleggörbék az MSZ EN60947-2 szabvány szerint, motorvédelmi alkalmazásokra
Kioldási jelleggörbék az MSZ EN60947-2 szabvány szerint, motorvédelmi alkalmazásokra
Kioldási jelleggörbék az MSZ EN60947-2 szabvány szerint , egyenáramú alkalmazás, B,C,D, Z jelleggörbék
Kioldási jelleggörbék az MSZ EN60947-2 szabvány szerint , egyenáramú alkalmazás, B,C,D, Z jelleggörbék
Kioldási jelleggörbe C60H-DC az MSZ EN60947-2 szerint, C és B,C,,D

Schneider Electric Hungary

Melléklet(ek)
Acti_9_muszaki_kiadvany_2015_6_12.pdf [211.7 KB]
Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása