Az Easy9 Pro, az Easy9 család legújabb tagja, a legmagasabb szintű elektromos védelmet nyújtja, miközben megfelel a különböző projektek követelményeinek. Ideális lakossági környezetben, valamint kis- és közepes kereskedelmi épületekhez (pl. éttermek, gyógyszertárak, élelmiszerboltok, kiskereskedelmi üzletek).

Az Easy9 Pro illeszkedik a különböző alkalmazásokhoz és projekttípusokhoz.
- Az Easy9 Pro termékcsalád teljes körű védelmet nyújt: a kínálatban megtalálható a kombi ÁVK-s kismegszakító, a kismegszakító, az áram-védőkapcsoló, a túlfeszültség-korlátozó és a kontaktorok, illetve a segédkészülékek is.
- Az Easy9 Pro kismegszakítók és az ÁVK-s kismegszakítók kompatibilisek az Easy9 termékcsalád segédkészülékeivel.
- Az Easy9 PRO és az EasyPact CVS termékek egymással kaszkádolnak és szelektív hálózatot valósítanak meg.
- EASY9 PRO Kismegszakító, 1P, C, 16A
-

EASY9 PRO Kismegszakító, 1P, C, 16A
EASY9 PRO Kismegszakító, 1P, C, 16A EASY9 PRO Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA -

EASY9 PRO Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA
EASY9 PRO Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA EASY9 PRO Túlfeszültség-korlátozó, T2, 20kA, 3P-N -

EASY9 PRO Túlfeszültség-korlátozó, T2, 20kA, 3P-N
EASY9 PRO Túlfeszültség-korlátozó, T2, 20kA, 3P-N EASY9 PRO Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 16A, 30mA -

EASY9 PRO Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 16A, 30mA
EASY9 PRO Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 16A, 30mA EASY9 PRO Munkaáramú kioldó -

EASY9 PRO Munkaáramú kioldó
EASY9 PRO Munkaáramú kioldó

Egyszerűsítse az elektromos panelek tervezési folyamatát! Az eDesign Small Building ingyenes 3D modellezést, gyors árajánlatkészítést és egyszerű megosztást tesz lehetővé 630 A-ig terjedő projektekhez. Növelje hatékonyságát!

Az Easy9 Pro-t körforgásos teljesítményre terveztük. Teljes, külső hatóság által ellenőrzött termékkörnyezetvédelmi profillal (PEP) rendelkezik, és megfelel az RoHS és a REACH előírásoknak.
A termékek csomagolása könnyen újrahasznosítható, legalább 70%-ban újrahasznosított anyagokat tartalmaz, és mentes az egyszer használatos műanyagoktól.


